Productfilter
Uw selectie resulteerde in 34 resultaten
Meer details
oranje
d1 : 13 mm
d2 : M3
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3,5 mm
h4 : 30,5 mm
l2 : 30 mm
t: ≥ 7 mm
Gewicht: 26 g
show article view
Meer details
oranje
d1 : 13 mm
d2 : M4
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3,5 mm
h4 : 30,5 mm
l2 : 30 mm
t: ≥ 9 mm
Gewicht: 25 g
show article view
Meer details
oranje
d1 : 14 mm
d2 : M5
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
t: ≥ 8 mm
Gewicht: 33 g
show article view
Meer details
oranje
d1 : 14 mm
d2 : M6
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
t: ≥ 8 mm
Gewicht: 33 g
show article view
Meer details
oranje
d1 : 18 mm
d2 : M6
d3 : 13,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
t: ≥ 10 mm
Gewicht: 67 g
show article view
Meer details
oranje
d1 : 18 mm
d2 : M8
d3 : 13,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
t: ≥ 10 mm
Gewicht: 71 g
show article view
Meer details
oranje
d1 : 22 mm
d2 : M8
d3 : 16 mm
h1 : 36 mm
h2 : 8 mm
h3 : 3,5 mm
h4 : 52 mm
l2 : 74 mm
t: ≥ 14 mm
Gewicht: 112 g
show article view
Meer details
oranje
d1 : 22 mm
d2 : M10
d3 : 16 mm
h1 : 36 mm
h2 : 8 mm
h3 : 3,5 mm
h4 : 52 mm
l2 : 74 mm
t: ≥ 14 mm
Gewicht: 109 g
show article view
Meer details
oranje
d1 : 25 mm
d2 : M10
d3 : 19 mm
h1 : 43 mm
h2 : 11 mm
h3 : 4 mm
h4 : 63 mm
l2 : 89 mm
t: ≥ 17 mm
Gewicht: 176 g
show article view
Meer details
oranje
d1 : 25 mm
d2 : M12
d3 : 19 mm
h1 : 43 mm
h2 : 11 mm
h3 : 4 mm
h4 : 63 mm
l2 : 89 mm
t: ≥ 17 mm
Gewicht: 171 g
show article view
Meer details
oranje
d1 : 30 mm
d2 : M12
d3 : 23 mm
h1 : 50,5 mm
h2 : 12 mm
h3 : 5 mm
h4 : 76 mm
l2 : 108 mm
t: ≥ 22 mm
Gewicht: 286 g
show article view
Meer details
oranje
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 23 mm
h1 : 50,5 mm
h2 : 12 mm
h3 : 5 mm
h4 : 76 mm
l2 : 108 mm
t: ≥ 22 mm
Gewicht: 269 g
show article view
Meer details
zilver
d1 : 14 mm
d2 : M5
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
t: ≥ 8 mm
Gewicht: 33 g
show article view
Meer details
zilver
d1 : 14 mm
d2 : M6
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
t: ≥ 8 mm
Gewicht: 33 g
show article view
Meer details
zilver
d1 : 18 mm
d2 : M6
d3 : 13,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
t: ≥ 10 mm
Gewicht: 67 g
show article view
Meer details
zilver
d1 : 18 mm
d2 : M8
d3 : 13,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
t: ≥ 10 mm
Gewicht: 71 g
show article view
Meer details
zilver
d1 : 22 mm
d2 : M8
d3 : 16 mm
h1 : 36 mm
h2 : 8 mm
h3 : 3,5 mm
h4 : 52 mm
l2 : 74 mm
t: ≥ 14 mm
Gewicht: 112 g
show article view
Meer details
zilver
d1 : 22 mm
d2 : M10
d3 : 16 mm
h1 : 36 mm
h2 : 8 mm
h3 : 3,5 mm
h4 : 52 mm
l2 : 74 mm
t: ≥ 14 mm
Gewicht: 109 g
show article view
Meer details
zilver
d1 : 25 mm
d2 : M10
d3 : 19 mm
h1 : 43 mm
h2 : 11 mm
h3 : 4 mm
h4 : 63 mm
l2 : 89 mm
t: ≥ 17 mm
Gewicht: 176 g
show article view
Meer details
zilver
d1 : 25 mm
d2 : M12
d3 : 19 mm
h1 : 43 mm
h2 : 11 mm
h3 : 4 mm
h4 : 63 mm
l2 : 89 mm
t: ≥ 17 mm
Gewicht: 171 g
show article view
Meer details
zilver
d1 : 30 mm
d2 : M12
d3 : 23 mm
h1 : 50,5 mm
h2 : 12 mm
h3 : 5 mm
h4 : 76 mm
l2 : 108 mm
t: ≥ 22 mm
Gewicht: 286 g
show article view
Meer details
zilver
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 23 mm
h1 : 50,5 mm
h2 : 12 mm
h3 : 5 mm
h4 : 76 mm
l2 : 108 mm
t: ≥ 22 mm
Gewicht: 269 g
show article view
Meer details
zwart
d1 : 13 mm
d2 : M3
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3,5 mm
h4 : 30,5 mm
l2 : 30 mm
t: ≥ 7 mm
Gewicht: 26 g
show article view
Meer details
zwart
d1 : 13 mm
d2 : M4
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3,5 mm
h4 : 30,5 mm
l2 : 30 mm
t: ≥ 9 mm
Gewicht: 25 g
show article view
Materiaal
Hefboom
zinkspuitgietwerk, met kunststofcoating, oranje vergelijkbaar met RAL 2004, matstructuur
Zamak, geplastificeerd, zilver gelijk RAL 9006, matte structuur
Zamak, geplastificeerd, zwart gelijk RAL 9005, matte structuur
Draadbus
staal, gezwart, kwaliteit 5
Binnendelen
staal, gezwart, kwaliteit 5.8
Opmerkingen
Het schroefdraad kan verwisseld worden.
Werking
Door heffen van de hefboom wordt de vertanding vrijgegeven. De hefboom wordt via de vertanding gepositioneerd. Het draadeind kan vervangen worden. Na het loslaten klikt de vertanding erin.
Datasheet EH 24400. verstelbare klemhefbomen – met draadbus
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Bevat propositie 65 stoffen
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."