ver­stel­ba­re klem­hef­bo­men met axiaallager, met draadbus

EH 24420.

Verstelbare spanhendels vinden veelzijdige toepassingen wanneer het toepassingsgebied beperkt is of een specifieke hendelpositie vereist is.

De voordelen van het axiaallager:

  • dubbele spankracht met dezelfde hefboomgrootte door vermindering van de vlaktewrijving.
  • bescherming van het onderdeel door vaststaand oplegvlak.
  • geringe rek door hogere voorspankracht in de bout resp. het schroefdraad.

Uw selectie resulteerde in 8 resultaten

Kleur
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Kleur:
oranje
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
62 mm
Artikelnummer:
24420.0010
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • oranje
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • d3: 24 mm
  • h1: 34,5 mm
  • h2: 50 mm
  • h3: 3 mm
  • l2: 62 mm
  • t1 min.: 12,5 mm
  • t2: 5 mm
  • Gewicht: 91 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Kleur:
oranje
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
74 mm
Artikelnummer:
24420.0110
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • oranje
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • d3: 25 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 56 mm
  • h3: 3,5 mm
  • l2: 74 mm
  • t1 min.: 14 mm
  • t2: 4,2 mm
  • Gewicht: 138 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Kleur:
oranje
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
89 mm
Artikelnummer:
24420.0210
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • oranje
  • d1: 25 mm
  • d2: M10
  • d3: 30 mm
  • h1: 46,5 mm
  • h2: 66 mm
  • h3: 4 mm
  • l2: 89 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • t2: 5,4 mm
  • Gewicht: 205 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Kleur:
oranje
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l2 [mm]:
108 mm
Artikelnummer:
24420.0310
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • oranje
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • t1 min.: 26,5 mm
  • t2: 6,6 mm
  • Gewicht: 358 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
62 mm
Artikelnummer:
24420.0012
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • zwart
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • d3: 24 mm
  • h1: 34,5 mm
  • h2: 50 mm
  • h3: 3 mm
  • l2: 62 mm
  • t1 min.: 12,5 mm
  • t2: 5 mm
  • Gewicht: 91 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
74 mm
Artikelnummer:
24420.0112
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • zwart
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • d3: 25 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 56 mm
  • h3: 3,5 mm
  • l2: 74 mm
  • t1 min.: 14 mm
  • t2: 4,2 mm
  • Gewicht: 138 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
89 mm
Artikelnummer:
24420.0212
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • zwart
  • d1: 25 mm
  • d2: M10
  • d3: 30 mm
  • h1: 46,5 mm
  • h2: 66 mm
  • h3: 4 mm
  • l2: 89 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • t2: 5,4 mm
  • Gewicht: 205 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l2 [mm]:
108 mm
Artikelnummer:
24420.0312
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • zwart
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • t1 min.: 26,5 mm
  • t2: 6,6 mm
  • Gewicht: 358 g
show article view
verstelbare klemhefbomen

Materiaal

Hefboom

  • zinkspuitgietwerk, met kunststofcoating, oranje vergelijkbaar met RAL 2004, matstructuur
  • Zamak, geplastificeerd, zwart gelijk RAL 9005, matte structuur

Draadbus

  • staal, genitreerd, gebruneerd

Binnendelen

  • staal, genitreerd, gebruneerd

Werking

Door heffen van de hefboom wordt de vertanding vrijgegeven. De hefboom wordt via de vertanding gepositioneerd. Het draadeind kan vervangen worden. Na het loslaten klikt de vertanding erin.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 24420. verstelbare klemhefbomen – met axiaallager, met draadbus
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
verstelbare klemhefbomen
Categorie:
Productbeschrijving
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."