Ster­gre­pen Roestvast staal

EH 24690.

Uw selectie resulteerde in 6 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met een glad blind gat
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
8 mm
Artikelnummer:
24690.0240
CAD
Documenten
Stergrepen
  • met een glad blind gat – Afbeelding 1
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • d4: 14 mm
  • h1: ~ 25 mm
  • h2: ~ 12,5 mm
  • t min.: 15 mm
  • Gewicht: 37 g
show article view
Stergrepen
Ver­sie:
met een glad blind gat
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
10 mm
Artikelnummer:
24690.0250
CAD
Documenten
Stergrepen
  • met een glad blind gat – Afbeelding 1
  • d1: 50 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: ~ 17,5 mm
  • t min.: 18 mm
  • Gewicht: 68 g
show article view
Stergrepen
Ver­sie:
met een glad blind gat
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
24690.0260
CAD
Documenten
Stergrepen
  • met een glad blind gat – Afbeelding 1
  • d1: 60 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • d4: 20 mm
  • h1: ~ 40 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • t min.: 22 mm
  • Gewicht: 110 g
show article view
Stergrepen
Ver­sie:
met schroefdraad en blind gat
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
d3 H7 [mm]:
-
Artikelnummer:
24690.0440
CAD
Documenten
Stergrepen
  • met schroefdraad en blind gat – Afbeelding 2
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • d4: 14 mm
  • h1: ~ 25 mm
  • h2: ~ 12,5 mm
  • t min.: 15 mm
  • Gewicht: 37 g
show article view
Stergrepen
Ver­sie:
met schroefdraad en blind gat
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
d3 H7 [mm]:
-
Artikelnummer:
24690.0450
CAD
Documenten
Stergrepen
  • met schroefdraad en blind gat – Afbeelding 2
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d4: 18 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: ~ 17,5 mm
  • t min.: 18 mm
  • Gewicht: 69 g
show article view
Stergrepen
Ver­sie:
met schroefdraad en blind gat
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
d3 H7 [mm]:
-
Artikelnummer:
24690.0460
CAD
Documenten
Stergrepen
  • met schroefdraad en blind gat – Afbeelding 2
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • d4: 20 mm
  • h1: ~ 40 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • t min.: 22 mm
  • Gewicht: 112 g
show article view
Stergrepen

Materiaal

Greep

  • RVS 1.4301, mat gestraald

Opmerkingen

greep: plaat diepgetrokken. naaf: stomp opgelast

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 24690. Stergrepen – Roestvast staal
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."