Productfilter
Uw selectie resulteerde in 12 resultaten
Versie:
met een glad blind gat
Meer details
met een glad blind gat – Afbeelding 1
d1 : 40 mm
d2 h7: 8 mm
d4 : 18 mm
h1 : 30,5 mm
h2 : 15 mm
t1 min.: 12 mm
Gewicht: 131 g
show article view
Versie:
met een glad blind gat
Meer details
met een glad blind gat – Afbeelding 1
d1 : 50 mm
d2 h7: 10 mm
d4 : 21 mm
h1 : 34 mm
h2 : 17 mm
t1 min.: 15 mm
Gewicht: 223 g
show article view
Versie:
met een glad blind gat
Meer details
met een glad blind gat – Afbeelding 1
d1 : 60 mm
d2 h7: 12 mm
d4 : 25 mm
h1 : 39 mm
h2 : 18 mm
t1 min.: 18 mm
Gewicht: 388 g
show article view
Versie:
met schroefdraad, doorgeboord
Meer details
met schroefdraad, doorgeboord – Afbeelding 2
d1 : 40 mm
d3 : M8
d4 : 18 mm
h1 : 30,5 mm
h2 : 15 mm
t2 : 13 mm
Gewicht: 140 g
show article view
Versie:
met schroefdraad, doorgeboord
Meer details
met schroefdraad, doorgeboord – Afbeelding 2
d1 : 50 mm
d3 : M10
d4 : 21 mm
h1 : 34 mm
h2 : 17 mm
t2 : 16 mm
Gewicht: 216 g
show article view
Versie:
met schroefdraad, doorgeboord
Meer details
met schroefdraad, doorgeboord – Afbeelding 2
d1 : 60 mm
d3 : M12
d4 : 25 mm
h1 : 39 mm
h2 : 18 mm
t2 : 20 mm
Gewicht: 362 g
show article view
Versie:
met schroefdraad en blind gat
Meer details
met schroefdraad en blind gat – Afbeelding 3
d1 : 40 mm
d3 : M6
d4 : 18 mm
h1 : 30,5 mm
h2 : 15 mm
t1 min.: 12 mm
Gewicht: 134 g
show article view
Versie:
met schroefdraad en blind gat
Meer details
met schroefdraad en blind gat – Afbeelding 3
d1 : 40 mm
d3 : M8
d4 : 18 mm
h1 : 30,5 mm
h2 : 15 mm
t1 min.: 12 mm
Gewicht: 132 g
show article view
Versie:
met schroefdraad en blind gat
Meer details
met schroefdraad en blind gat – Afbeelding 3
d1 : 50 mm
d3 : M8
d4 : 21 mm
h1 : 34 mm
h2 : 17 mm
t1 min.: 15 mm
Gewicht: 226 g
show article view
Versie:
met schroefdraad en blind gat
Meer details
met schroefdraad en blind gat – Afbeelding 3
d1 : 50 mm
d3 : M10
d4 : 21 mm
h1 : 34 mm
h2 : 17 mm
t1 min.: 15 mm
Gewicht: 270 g
show article view
Versie:
met schroefdraad en blind gat
Meer details
met schroefdraad en blind gat – Afbeelding 3
d1 : 60 mm
d3 : M10
d4 : 25 mm
h1 : 39 mm
h2 : 18 mm
t1 min.: 18 mm
Gewicht: 395 g
show article view
Versie:
met schroefdraad en blind gat
Meer details
met schroefdraad en blind gat – Afbeelding 3
d1 : 60 mm
d3 : M12
d4 : 25 mm
h1 : 39 mm
h2 : 18 mm
t1 min.: 18 mm
Gewicht: 384 g
show article view
Materiaal
Greep
RVS 1.4305, mat gestraald
Datasheet EH 24690. Stergrepen – RVS, massief
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."