24650.0480 - Stergrepen
DIN 6336 gietijzer

Deze stergrepen zijn vervaardigd volgens 6336.

Gezandstraald of getrommeld.

Dit artikel 24650.0480 - Stergrepen DIN 6336 gietijzer / met schroefdraad en blind gat, vorm E (d1: 80 mm) is een variant van de artikelgroep Ster­gre­pen DIN 6336 gietijzer (EH 24650.)

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met schroefdraad en blind gat, vorm E
Af­beel­ding:
5
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M16
Artikelnummer:
24650.0480
Documenten
Stergrepen
  • met schroefdraad en blind gat, vorm E – Afbeelding 5
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4: M16
  • h2: 50 mm
  • t1 min.: 28 mm
  • Gewicht: 572 g
Stergrepen

Materiaal

Greep

  • versterkt gietijzer GG 20, blank

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen met een andere boring of coating worden op aanvraag gemaakt.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24650.0480
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."