Productfilter
Uw selectie resulteerde in 9 resultaten
Meer details
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 20 mm
d3 : 14 mm
h1 : ~ 24 mm
h2 : ~ 12 mm
Gewicht: 50 g
show article view
Meer details
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 30 mm
d3 : 14 mm
h1 : ~ 24 mm
h2 : ~ 12 mm
Gewicht: 55 g
show article view
Meer details
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 40 mm
d3 : 14 mm
h1 : ~ 24 mm
h2 : ~ 12 mm
Gewicht: 57 g
show article view
Meer details
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 20 mm
d3 : 18 mm
h1 : ~ 30 mm
h2 : ~ 16,5 mm
Gewicht: 95 g
show article view
Meer details
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 30 mm
d3 : 18 mm
h1 : ~ 30 mm
h2 : ~ 16,5 mm
Gewicht: 97 g
show article view
Meer details
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 40 mm
d3 : 18 mm
h1 : ~ 30 mm
h2 : ~ 16,5 mm
Gewicht: 102 g
show article view
Meer details
d1 : 60 mm
d2 : M12
l: 30 mm
d3 : 20 mm
h1 : ~ 37,5 mm
h2 : ~ 20 mm
Gewicht: 155 g
show article view
Meer details
d1 : 60 mm
d2 : M12
l: 40 mm
d3 : 20 mm
h1 : ~ 37,5 mm
h2 : ~ 20 mm
Gewicht: 162 g
show article view
Meer details
d1 : 60 mm
d2 : M12
l: 50 mm
d3 : 20 mm
h1 : ~ 37,5 mm
h2 : ~ 20 mm
Gewicht: 169 g
show article view
Materiaal
Greep
RVS 1.4301, mat gestraald
Schroef
Opmerkingen
greep: plaat diepgetrokken. naaf: stomp opgelast
Datasheet EH 24690. Stergreep met draadeind – Roestvast staal
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."