24740.0206 - Stergreep met draadeind
DIN 6336 kunststof

Schroef
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Schroef:
staal, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Artikelnummer:
24740.0206
Documenten
Stergreep met draadeind
  • vorm L, Staal
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 40 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 60 g
Stergreep met draadeind

Materiaal

Greep

  • thermohardende kunststof PF 31, zwart vergelijkbaar met RAL 9005

Schroef

  • staal, galvanisch verzinkt

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen, bijvoorbeeld afwijkende lengtes of draadeinden van messing / RVS op aanvraag.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24740.0206
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."