Productfilter
Uw selectie resulteerde in 58 resultaten
Schroef:
staal, galvanisch verzinkt
Meer details
vorm L, Staal
d1 : 25 mm
d2 : M5
l: 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 7,3 g
show article view
Schroef:
staal, galvanisch verzinkt
Meer details
vorm L, Staal
d1 : 25 mm
d2 : M5
l: 15 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 7,4 g
show article view
Schroef:
staal, galvanisch verzinkt
Meer details
vorm L, Staal
d1 : 25 mm
d2 : M5
l: 20 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 8,7 g
show article view
Schroef:
staal, galvanisch verzinkt
Meer details
vorm L, Staal
d1 : 25 mm
d2 : M5
l: 25 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 8,7 g
show article view
Schroef:
staal, galvanisch verzinkt
Meer details
vorm L, Staal
d1 : 25 mm
d2 : M5
l: 30 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 9,2 g
show article view
Schroef:
staal, galvanisch verzinkt
Meer details
vorm L, Staal
d1 : 32 mm
d2 : M6
l: 15 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 14 g
show article view
Schroef:
staal, galvanisch verzinkt
Meer details
vorm L, Staal
d1 : 32 mm
d2 : M6
l: 20 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 15 g
show article view
Schroef:
staal, galvanisch verzinkt
Meer details
vorm L, Staal
d1 : 32 mm
d2 : M6
l: 25 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 14 g
show article view
Schroef:
staal, galvanisch verzinkt
Meer details
vorm L, Staal
d1 : 32 mm
d2 : M6
l: 30 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 16 g
show article view
Schroef:
staal, galvanisch verzinkt
Meer details
vorm L, Staal
d1 : 32 mm
d2 : M6
l: 40 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 17 g
show article view
Schroef:
staal, galvanisch verzinkt
Meer details
vorm L, Staal
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 20 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 28 g
show article view
Schroef:
staal, galvanisch verzinkt
Meer details
vorm L, Staal
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 25 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 31 g
show article view
Schroef:
staal, galvanisch verzinkt
Meer details
vorm L, Staal
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 30 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 32 g
show article view
Schroef:
staal, galvanisch verzinkt
Meer details
vorm L, Staal
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 40 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 35 g
show article view
Schroef:
staal, galvanisch verzinkt
Meer details
vorm L, Staal
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 50 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 38 g
show article view
Schroef:
staal, galvanisch verzinkt
Meer details
vorm L, Staal
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 25 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 51 g
show article view
Schroef:
staal, galvanisch verzinkt
Meer details
vorm L, Staal
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 30 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 54 g
show article view
Schroef:
staal, galvanisch verzinkt
Meer details
vorm L, Staal
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 40 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 60 g
show article view
Schroef:
staal, galvanisch verzinkt
Meer details
vorm L, Staal
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 50 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 64 g
show article view
Schroef:
staal, galvanisch verzinkt
Meer details
vorm L, Staal
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 60 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 73 g
show article view
Schroef:
staal, galvanisch verzinkt
Meer details
vorm L, Staal
d1 : 63 mm
d2 : M12
l: 30 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 101 g
show article view
Schroef:
staal, galvanisch verzinkt
Meer details
vorm L, Staal
d1 : 63 mm
d2 : M12
l: 40 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 108 g
show article view
Schroef:
staal, galvanisch verzinkt
Meer details
vorm L, Staal
d1 : 63 mm
d2 : M12
l: 50 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 115 g
show article view
Schroef:
staal, galvanisch verzinkt
Meer details
vorm L, Staal
d1 : 63 mm
d2 : M12
l: 60 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 121 g
show article view
Materiaal
Greep
thermohardende kunststof PF 31, zwart vergelijkbaar met RAL 9005
Schroef
staal, galvanisch verzinkt
RVS A2
Opmerkingen
Speciale uitvoeringen, bijvoorbeeld afwijkende lengtes of draadeinden van messing / RVS op aanvraag.
Datasheet EH 24740. Stergreep met draadeind – DIN 6336 kunststof
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC stoffen
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Bevat geen propositie 65 stoffen
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."