Spaak­hand­wie­len vergelijkbaar met DIN 950, roestvast staal

EH 24591.

Naaf bewerkt, wiel gedraaid en gepolijst aan alle zijden, niet-bewerkte oppervlakken netjes gestraald.

Uw selectie resulteerde in 20 resultaten

Ver­sie
d1 [mm]
d2 H9 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
zonder spiebaan, zonder greep, vorm B-F/A (oud: A4)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Artikelnummer:
24591.0005
CAD
Documenten
Spaakhandwielen
  • zonder spiebaan, zonder greep, vorm B-F/A (oud: A4) – Afbeelding 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 25,5 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: 17 mm
  • Aantal spaken: 3
  • Gewicht: 431 g
show article view
Spaakhandwielen
Ver­sie:
zonder spiebaan, zonder greep, vorm B-F/A (oud: A4)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
24591.0010
CAD
Documenten
Spaakhandwielen
  • zonder spiebaan, zonder greep, vorm B-F/A (oud: A4) – Afbeelding 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 35,5 mm
  • l2: 18 mm
  • Aantal spaken: 3
  • Gewicht: 633 g
show article view
Spaakhandwielen
Ver­sie:
zonder spiebaan, zonder greep, vorm B-F/A (oud: A4)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Artikelnummer:
24591.0015
CAD
Documenten
Spaakhandwielen
  • zonder spiebaan, zonder greep, vorm B-F/A (oud: A4) – Afbeelding 1
  • d1: 140 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 29 mm
  • l1: 38,5 mm
  • l2: 19 mm
  • Aantal spaken: 3
  • Gewicht: 851 g
show article view
Spaakhandwielen
Ver­sie:
zonder spiebaan, zonder greep, vorm B-F/A (oud: A4)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Artikelnummer:
24591.0020
CAD
Documenten
Spaakhandwielen
  • zonder spiebaan, zonder greep, vorm B-F/A (oud: A4) – Afbeelding 1
  • d1: 160 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: 39,5 mm
  • l2: 20 mm
  • Aantal spaken: 3
  • Gewicht: 1112 g
show article view
Spaakhandwielen
Ver­sie:
zonder spiebaan, zonder greep, vorm B-F/A (oud: A4)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H9 [mm]:
18 mm
Artikelnummer:
24591.0030
CAD
Documenten
Spaakhandwielen
  • zonder spiebaan, zonder greep, vorm B-F/A (oud: A4) – Afbeelding 1
  • d1: 200 mm
  • d2 H9: 18 mm
  • d3: 37 mm
  • l1: 44,5 mm
  • l2: 24 mm
  • Aantal spaken: 3
  • Gewicht: 1877 g
show article view
Spaakhandwielen
Ver­sie:
met spiebaan, zonder greep, vorm N-F/A (voorheen: A 3)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Artikelnummer:
24591.0105
CAD
Documenten
Spaakhandwielen
  • met spiebaan, zonder greep, vorm N-F/A (voorheen: A 3) – Afbeelding 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 25,5 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: 17 mm
  • Spiebaan, DIN 6885 blad 1 b3: 3 mm
  • Aantal spaken: 3
  • Spiebaan, DIN 6885 blad 1 t: 11,4 mm
  • Gewicht: 434 g
show article view
Spaakhandwielen
Ver­sie:
met spiebaan, zonder greep, vorm N-F/A (voorheen: A 3)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
24591.0110
CAD
Documenten
Spaakhandwielen
  • met spiebaan, zonder greep, vorm N-F/A (voorheen: A 3) – Afbeelding 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 35,5 mm
  • l2: 18 mm
  • Spiebaan, DIN 6885 blad 1 b3: 4 mm
  • Aantal spaken: 3
  • Spiebaan, DIN 6885 blad 1 t: 13,8 mm
  • Gewicht: 659 g
show article view
Spaakhandwielen
Ver­sie:
met spiebaan, zonder greep, vorm N-F/A (voorheen: A 3)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Artikelnummer:
24591.0115
CAD
Documenten
Spaakhandwielen
  • met spiebaan, zonder greep, vorm N-F/A (voorheen: A 3) – Afbeelding 1
  • d1: 140 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 29 mm
  • l1: 38,5 mm
  • l2: 19 mm
  • Spiebaan, DIN 6885 blad 1 b3: 5 mm
  • Aantal spaken: 3
  • Spiebaan, DIN 6885 blad 1 t: 16,3 mm
  • Gewicht: 854 g
show article view
Spaakhandwielen
Ver­sie:
met spiebaan, zonder greep, vorm N-F/A (voorheen: A 3)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Artikelnummer:
24591.0120
CAD
Documenten
Spaakhandwielen
  • met spiebaan, zonder greep, vorm N-F/A (voorheen: A 3) – Afbeelding 1
  • d1: 160 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: 39,5 mm
  • l2: 20 mm
  • Spiebaan, DIN 6885 blad 1 b3: 5 mm
  • Aantal spaken: 3
  • Spiebaan, DIN 6885 blad 1 t: 16,3 mm
  • Gewicht: 1115 g
show article view
Spaakhandwielen
Ver­sie:
met spiebaan, zonder greep, vorm N-F/A (voorheen: A 3)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H9 [mm]:
18 mm
Artikelnummer:
24591.0130
CAD
Documenten
Spaakhandwielen
  • met spiebaan, zonder greep, vorm N-F/A (voorheen: A 3) – Afbeelding 1
  • d1: 200 mm
  • d2 H9: 18 mm
  • d3: 37 mm
  • l1: 44,5 mm
  • l2: 24 mm
  • Spiebaan, DIN 6885 blad 1 b3: 6 mm
  • Aantal spaken: 3
  • Spiebaan, DIN 6885 blad 1 t: 20,8 mm
  • Gewicht: 1882 g
show article view
Spaakhandwielen
Ver­sie:
zonder spiebaan, met vaste greep EH 24450., gemonteerd, vorm B-F/G (voormalig: F 4)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Artikelnummer:
24591.0405
CAD
Documenten
Spaakhandwielen
  • zonder spiebaan, met vaste greep EH 24450., gemonteerd, vorm B-F/G (voormalig: F 4) – Afbeelding 2
  • d1: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 25,5 mm
  • d4: M6
  • l1: 33 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 17 mm
  • Aantal spaken: 3
  • Gewicht: 472 g
  • l3: ~ 50 mm
  • bijbehorende kegelgreep DIN 39: 16 mm
show article view
Spaakhandwielen
Ver­sie:
zonder spiebaan, met vaste greep EH 24450., gemonteerd, vorm B-F/G (voormalig: F 4)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
24591.0410
CAD
Documenten
Spaakhandwielen
  • zonder spiebaan, met vaste greep EH 24450., gemonteerd, vorm B-F/G (voormalig: F 4) – Afbeelding 2
  • d1: 125 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • d4: M8
  • l1: 35,5 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 18 mm
  • Aantal spaken: 3
  • Gewicht: 748 g
  • l3: ~ 64 mm
  • bijbehorende kegelgreep DIN 39: 20 mm
show article view
Spaakhandwielen
Ver­sie:
zonder spiebaan, met vaste greep EH 24450., gemonteerd, vorm B-F/G (voormalig: F 4)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Artikelnummer:
24591.0415
CAD
Documenten
Spaakhandwielen
  • zonder spiebaan, met vaste greep EH 24450., gemonteerd, vorm B-F/G (voormalig: F 4) – Afbeelding 2
  • d1: 140 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 29 mm
  • d4: M8
  • l1: 38,5 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 19 mm
  • Aantal spaken: 3
  • Gewicht: 939 g
  • l3: ~ 64 mm
  • bijbehorende kegelgreep DIN 39: 20 mm
show article view
Spaakhandwielen
Ver­sie:
zonder spiebaan, met vaste greep EH 24450., gemonteerd, vorm B-F/G (voormalig: F 4)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Artikelnummer:
24591.0420
CAD
Documenten
Spaakhandwielen
  • zonder spiebaan, met vaste greep EH 24450., gemonteerd, vorm B-F/G (voormalig: F 4) – Afbeelding 2
  • d1: 160 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: M10
  • l1: 39,5 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • Aantal spaken: 3
  • Gewicht: 1273 g
  • l3: ~ 80 mm
  • bijbehorende kegelgreep DIN 39: 25 mm
show article view
Spaakhandwielen
Ver­sie:
zonder spiebaan, met vaste greep EH 24450., gemonteerd, vorm B-F/G (voormalig: F 4)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H9 [mm]:
18 mm
Artikelnummer:
24591.0430
CAD
Documenten
Spaakhandwielen
  • zonder spiebaan, met vaste greep EH 24450., gemonteerd, vorm B-F/G (voormalig: F 4) – Afbeelding 2
  • d1: 200 mm
  • d2 H9: 18 mm
  • d3: 37 mm
  • d4: M10
  • l1: 44,5 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 24 mm
  • Aantal spaken: 3
  • Gewicht: 2000 g
  • l3: ~ 80 mm
  • bijbehorende kegelgreep DIN 39: 25 mm
show article view
Spaakhandwielen
Ver­sie:
met spiebaan, met vaste greep EH 24450., gemonteerd, vorm N-F/G (oud: F 3)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Artikelnummer:
24591.0505
CAD
Documenten
Spaakhandwielen
  • met spiebaan, met vaste greep EH 24450., gemonteerd, vorm N-F/G (oud: F 3) – Afbeelding 2
  • d1: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 25,5 mm
  • d4: M6
  • l1: 33 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 17 mm
  • Spiebaan, DIN 6885 blad 1 b3: 3 mm
  • Aantal spaken: 3
  • Spiebaan, DIN 6885 blad 1 t: 11,4 mm
  • Gewicht: 473 g
  • l3: ~ 50 mm
  • bijbehorende kegelgreep DIN 39: 16 mm
show article view
Spaakhandwielen
Ver­sie:
met spiebaan, met vaste greep EH 24450., gemonteerd, vorm N-F/G (oud: F 3)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
24591.0510
CAD
Documenten
Spaakhandwielen
  • met spiebaan, met vaste greep EH 24450., gemonteerd, vorm N-F/G (oud: F 3) – Afbeelding 2
  • d1: 125 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • d4: M8
  • l1: 35,5 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 18 mm
  • Spiebaan, DIN 6885 blad 1 b3: 4 mm
  • Aantal spaken: 3
  • Spiebaan, DIN 6885 blad 1 t: 13,8 mm
  • Gewicht: 753 g
  • l3: ~ 64 mm
  • bijbehorende kegelgreep DIN 39: 20 mm
show article view
Spaakhandwielen
Ver­sie:
met spiebaan, met vaste greep EH 24450., gemonteerd, vorm N-F/G (oud: F 3)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Artikelnummer:
24591.0515
CAD
Documenten
Spaakhandwielen
  • met spiebaan, met vaste greep EH 24450., gemonteerd, vorm N-F/G (oud: F 3) – Afbeelding 2
  • d1: 140 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 29 mm
  • d4: M8
  • l1: 38,5 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 19 mm
  • Spiebaan, DIN 6885 blad 1 b3: 5 mm
  • Aantal spaken: 3
  • Spiebaan, DIN 6885 blad 1 t: 16,3 mm
  • Gewicht: 939 g
  • l3: ~ 64 mm
  • bijbehorende kegelgreep DIN 39: 20 mm
show article view
Spaakhandwielen
Ver­sie:
met spiebaan, met vaste greep EH 24450., gemonteerd, vorm N-F/G (oud: F 3)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Artikelnummer:
24591.0520
CAD
Documenten
Spaakhandwielen
  • met spiebaan, met vaste greep EH 24450., gemonteerd, vorm N-F/G (oud: F 3) – Afbeelding 2
  • d1: 160 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: M10
  • l1: 39,5 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • Spiebaan, DIN 6885 blad 1 b3: 5 mm
  • Aantal spaken: 3
  • Spiebaan, DIN 6885 blad 1 t: 16,3 mm
  • Gewicht: 1282 g
  • l3: ~ 80 mm
  • bijbehorende kegelgreep DIN 39: 25 mm
show article view
Spaakhandwielen
Ver­sie:
met spiebaan, met vaste greep EH 24450., gemonteerd, vorm N-F/G (oud: F 3)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H9 [mm]:
18 mm
Artikelnummer:
24591.0530
CAD
Documenten
Spaakhandwielen
  • met spiebaan, met vaste greep EH 24450., gemonteerd, vorm N-F/G (oud: F 3) – Afbeelding 2
  • d1: 200 mm
  • d2 H9: 18 mm
  • d3: 37 mm
  • d4: M10
  • l1: 44,5 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 24 mm
  • Spiebaan, DIN 6885 blad 1 b3: 6 mm
  • Aantal spaken: 3
  • Spiebaan, DIN 6885 blad 1 t: 20,8 mm
  • Gewicht: 2000 g
  • l3: ~ 80 mm
  • bijbehorende kegelgreep DIN 39: 25 mm
show article view
Spaakhandwielen

Materiaal

Handwiel

  • RVS A4

Kegelgreep

  • RVS A4

Montage

Vulschijven EH 22270. voor axiale aandraaiing.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 24591. Spaakhandwielen – vergelijkbaar met DIN 950, roestvast staal
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Overige producten

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."