Naaf bewerkt, wiel gedraaid en gepolijst aan alle zijden, niet-bewerkte oppervlakken netjes gestraald.
Dit artikel 24580.0546 - Spaakhandwielen DIN 950 gietijzer / met spiebaan, met vaste greep EH 24450., gemonteerd, vorm N-F/G (oud: F 3) (d1: 315 mm, d2 H7: 30 mm) is een variant van de artikelgroep Spaakhandwielen DIN 950 gietijzer (EH 24580.)
Handwiel
Vaste greep DIN 39 EH 24450.
Vulschijven EH 22270. voor axiale aandraaiing.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen luchtvaart producten VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers