24580.0515 - Spaakhandwielen
DIN 950 gietijzer

Naaf bewerkt, wiel gedraaid en gepolijst aan alle zijden, niet-bewerkte oppervlakken netjes gestraald.

Dit artikel 24580.0515 - Spaakhandwielen DIN 950 gietijzer / met spiebaan, met vaste greep EH 24450., gemonteerd, vorm N-F/G (oud: F 3) (d1: 140 mm, d2 H7: 14 mm) is een variant van de artikelgroep Spaak­hand­wie­len DIN 950 gietijzer (EH 24580.)

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met spiebaan, met vaste greep EH 24450., gemonteerd, vorm N-F/G (oud: F 3)
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Artikelnummer:
24580.0515
Documenten
Spaakhandwielen
  • met spiebaan, met vaste greep EH 24450., gemonteerd, vorm N-F/G (oud: F 3) – Afbeelding 2
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 30 mm
  • d4: M8
  • l1: ~ 39 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 19 mm
  • Spiebaan, DIN 6885 blad 1 b3: 5 mm
  • Aantal spaken z: 3
  • Spiebaan, DIN 6885 blad 1 t: 16,3 mm
  • Gewicht: 1025 g
  • l3: ~ 64 mm
  • bijbehorende kegelgreep DIN 39 / DIN 98: 20 mm
Spaakhandwielen

Materiaal

Handwiel

  • Gietijzer GG

Vaste greep DIN 39 EH 24450.

  • staal, gedraaid, galvanisch verzinkt, gepassiveerd

Montage

Vulschijven EH 22270. voor axiale aandraaiing.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24580.0515
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."