Naaf bewerkt, wiel gedraaid en gepolijst aan alle zijden, niet-bewerkte oppervlakken netjes gestraald.
Dit artikel 24580.0141 - Spaakhandwielen DIN 950 gietijzer / met spiebaan, zonder greep, vorm N-F/A (voorheen: A 3) (d1: 250 mm, d2 H7: 26 mm) is een variant van de artikelgroep Spaakhandwielen DIN 950 gietijzer (EH 24580.)
Handwiel
Vulschijven EH 22270. voor axiale aandraaiing.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."