24570.0306 - Schijfhandwielen
DIN 3670

Er zijn grijpende inkepingen aan de achterzijde.

Naaf bewerkt, wiel gedraaid en gepolijst aan alle zijden, niet-bewerkte oppervlakken netjes gestraald.

Dit artikel 24570.0306 - Schijfhandwielen DIN 3670 / zonder stalen bus, vorm N, met spiebaan (d1: 100 mm, d2 H7: 12 mm) is een variant van de artikelgroep Schijf­hand­wie­len DIN 3670 (EH 24570.)

Ver­sie
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
zonder stalen bus, vorm N, met spiebaan
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
24570.0306
Documenten
Schijfhandwielen
  • zonder stalen bus, vorm N, met spiebaan
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: 17 mm
  • Spiebaan, DIN 6885 blad 1 b3: 4 mm
  • Gewicht: 183 g
  • Spiebaan, DIN 6885 blad 1 t: 13,8 mm
Schijfhandwielen

Materiaal

Handwiel

  • aluminium-gegoten

Montage

Vulschijven EH 22270. voor axiale aandraaiing.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24570.0306
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
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."