Uw selectie resulteerde in 12 resultaten
Versie:
met een gladde boring
- met een gladde boring – Afbeelding 1, zilver
- l: 80 mm
- d1 H7: 10 mm
- d2: 23 mm
- d3: 30 mm
- h1: 19,5 mm
- h2: ~ 4 mm
- h3: 25,5 mm
- h4: 4,3 mm
- h5: 43 mm
- d4 Cilindrischegrepen ∅: 16 mm
- Gewicht: 116 g
show article view
Versie:
met een gladde boring
- met een gladde boring – Afbeelding 1, zilver
- l: 100 mm
- d1 H7: 12 mm
- d2: 26,7 mm
- d3: 35 mm
- h1: 23,5 mm
- h2: ~ 5,5 mm
- h3: 29,5 mm
- h4: 4,2 mm
- h5: 57,5 mm
- d4 Cilindrischegrepen ∅: 18 mm
- Gewicht: 172 g
show article view
Versie:
met een gladde boring
- met een gladde boring – Afbeelding 1, zilver
- l: 125 mm
- d1 H7: 14 mm
- d2: 28 mm
- d3: 37 mm
- h1: 30,5 mm
- h2: ~ 10,5 mm
- h3: 36,5 mm
- h4: 4,2 mm
- h5: 76,5 mm
- d4 Cilindrischegrepen ∅: 24 mm
- Gewicht: 261 g
show article view
Versie:
met een gladde boring
- met een gladde boring – Afbeelding 1, zwart
- l: 80 mm
- d1 H7: 10 mm
- d2: 23 mm
- d3: 30 mm
- h1: 19,5 mm
- h2: ~ 4 mm
- h3: 25,5 mm
- h4: 4,3 mm
- h5: 43 mm
- d4 Cilindrischegrepen ∅: 16 mm
- Gewicht: 116 g
show article view
Versie:
met een gladde boring
- met een gladde boring – Afbeelding 1, zwart
- l: 100 mm
- d1 H7: 12 mm
- d2: 26,7 mm
- d3: 35 mm
- h1: 23,5 mm
- h2: ~ 5,5 mm
- h3: 29,5 mm
- h4: 4,2 mm
- h5: 57,5 mm
- d4 Cilindrischegrepen ∅: 18 mm
- Gewicht: 172 g
show article view
Versie:
met een gladde boring
- met een gladde boring – Afbeelding 1, zwart
- l: 125 mm
- d1 H7: 14 mm
- d2: 28 mm
- d3: 37 mm
- h1: 30,5 mm
- h2: ~ 10,5 mm
- h3: 36,5 mm
- h4: 4,2 mm
- h5: 76,5 mm
- d4 Cilindrischegrepen ∅: 24 mm
- Gewicht: 261 g
show article view
Versie:
met vierkante as
- met vierkante as – Afbeelding 2, zilver
- l: 80 mm
- b H11: 10 mm
- d2: 23 mm
- d3: 30 mm
- h1: 19,5 mm
- h2: ~ 4 mm
- h3: 25,5 mm
- h4: 4,3 mm
- h5: 43 mm
- d4 Cilindrischegrepen ∅: 16 mm
- Gewicht: 115 g
show article view
Versie:
met vierkante as
- met vierkante as – Afbeelding 2, zilver
- l: 100 mm
- b H11: 12 mm
- d2: 26,7 mm
- d3: 35 mm
- h1: 23,5 mm
- h2: ~ 5,5 mm
- h3: 29,5 mm
- h4: 4,2 mm
- h5: 57,5 mm
- d4 Cilindrischegrepen ∅: 18 mm
- Gewicht: 170 g
show article view
Versie:
met vierkante as
- met vierkante as – Afbeelding 2, zilver
- l: 125 mm
- b H11: 14 mm
- d2: 28 mm
- d3: 37 mm
- h1: 30,5 mm
- h2: ~ 10,5 mm
- h3: 36,5 mm
- h4: 4,2 mm
- h5: 76,5 mm
- d4 Cilindrischegrepen ∅: 24 mm
- Gewicht: 256 g
show article view
Versie:
met vierkante as
- met vierkante as – Afbeelding 2, zwart
- l: 80 mm
- b H11: 10 mm
- d2: 23 mm
- d3: 30 mm
- h1: 19,5 mm
- h2: ~ 4 mm
- h3: 25,5 mm
- h4: 4,3 mm
- h5: 43 mm
- d4 Cilindrischegrepen ∅: 16 mm
- Gewicht: 115 g
show article view
Versie:
met vierkante as
- met vierkante as – Afbeelding 2, zwart
- l: 100 mm
- b H11: 12 mm
- d2: 26,7 mm
- d3: 35 mm
- h1: 23,5 mm
- h2: ~ 5,5 mm
- h3: 29,5 mm
- h4: 4,2 mm
- h5: 57,5 mm
- d4 Cilindrischegrepen ∅: 18 mm
- Gewicht: 170 g
show article view
Versie:
met vierkante as
- met vierkante as – Afbeelding 2, zwart
- l: 125 mm
- b H11: 14 mm
- d2: 28 mm
- d3: 37 mm
- h1: 30,5 mm
- h2: ~ 10,5 mm
- h3: 36,5 mm
- h4: 4,2 mm
- h5: 76,5 mm
- d4 Cilindrischegrepen ∅: 24 mm
- Gewicht: 256 g
show article view
Materiaal
Asdeel
Greep
Slinger
- aluminium, geplastificeerd, vergelijkbaar met RAL 9006 zilver, constructiemat
- aluminium, geplastificeerd, gelijk RAL 9005 zwart, matte structuur
Afdekkap
Werking
In de bedieningspositie is de hendel vergrendeld. Om de hendel in de ruststand te brengen, moet deze axiaal worden uitgetrokken en omgedraaid.
Datasheet EH 24331. Slingers – met inklapbare handgreep
Mand downloaden:
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.