24330.0310 - Slingers
DIN 468 gebogen, met vierkant DIN 79

Bij deze handgrepen is de gietnaad geslepen en gestraald. Het gat is bewerkt.

Dit artikel 24330.0310 - Slingers DIN 468 gebogen, met vierkant DIN 79 / met vaste kegelgreep (EH 24450., DIN 39), vorm F  (l: 63 mm, s H11: 10 mm) is een variant van de artikelgroep Slingers DIN 468 gebogen, met vierkant DIN 79 (EH 24330.)

Ver­sie
l [mm]
s - H11 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met vaste kegelgreep (EH 24450., DIN 39), vorm F 
l [mm]:
63 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Artikelnummer:
24330.0310 1)
Documenten
Slingers
  • met vaste kegelgreep (EH 24450., DIN 39), vorm F 
  • l: 63 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: ~ 32 mm
  • h3: 92 mm
  • d3 Kegelgreep ∅: 16 mm
  • Gewicht: 136 g
Slingers

Materiaal

Kegelgreep

  • staal, gedraaid, galvanisch verzinkt, gepassiveerd

Slinger

  • gietijzer (GTW), kunststof gecoat, zwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24330.0310
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
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."