Kruis­gre­pen gelijk aan DIN 6335, roestvast staal A4

EH 24631.

Uitvoering zonder vuilvanger. Geschikt voor alle toepassingen met hoge eisen aan de hygiëne (bijv. voedingsindustrie).

De RVS A4 uitvoering zorgt voor maximale corrosiebestendigheid.

Uw selectie resulteerde in 8 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 [mm]
d2 [mm]
d5 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met schroefdraad, doorgeboord
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
M6
Artikelnummer:
24631.1332
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met schroefdraad, doorgeboord – Afbeelding 1
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d5: M6
  • d6: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • h3: 9 mm
  • t2: 10 mm
  • Gewicht: 37 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met schroefdraad, doorgeboord
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d5 [mm]:
M8
Artikelnummer:
24631.1340
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met schroefdraad, doorgeboord – Afbeelding 1
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • d6: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • h3: 13 mm
  • t2: 13 mm
  • Gewicht: 60 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met schroefdraad, doorgeboord
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d5 [mm]:
M10
Artikelnummer:
24631.1350
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met schroefdraad, doorgeboord – Afbeelding 1
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • d6: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • h3: 18 mm
  • t2: 16 mm
  • Gewicht: 110 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met schroefdraad, doorgeboord
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
M12
Artikelnummer:
24631.1363
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met schroefdraad, doorgeboord – Afbeelding 1
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • d6: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 23 mm
  • t2: 20 mm
  • Gewicht: 200 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met schroefdraad en blind gat
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
M6
Artikelnummer:
24631.1432
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met schroefdraad en blind gat – Afbeelding 2
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d5: M6
  • h2: 20 mm
  • h3: 9 mm
  • t1 min.: 12 mm
  • Gewicht: 39 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met schroefdraad en blind gat
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d5 [mm]:
M8
Artikelnummer:
24631.1440
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met schroefdraad en blind gat – Afbeelding 2
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • h3: 13 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Gewicht: 62 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met schroefdraad en blind gat
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d5 [mm]:
M10
Artikelnummer:
24631.1450
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met schroefdraad en blind gat – Afbeelding 2
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • h2: 32 mm
  • h3: 18 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Gewicht: 117 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met schroefdraad en blind gat
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
M12
Artikelnummer:
24631.1463
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met schroefdraad en blind gat – Afbeelding 2
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • h2: 40 mm
  • h3: 23 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Gewicht: 213 g
show article view
Kruisgrepen

Materiaal

Greep

  • Roestvast staal  A4, gepolijst
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 24631. Kruisgrepen – gelijk aan DIN 6335, roestvast staal A4
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."