24620.0140 - Kruisgrepen
DIN 6335 gietijzer

Deze kruisgrepen zijn vervaardigd volgens DIN 6335.

Gezandstraald of getrommeld.

Dit artikel 24620.0140 - Kruisgrepen DIN 6335 gietijzer / met een gladde boring, doorgaand, vorm B (d1: 40 mm) is een variant van de artikelgroep Kruis­gre­pen DIN 6335 gietijzer (EH 24620.)

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met een gladde boring, doorgaand, vorm B
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
Artikelnummer:
24620.0140
Documenten
Kruisgrepen
  • met een gladde boring, doorgaand, vorm B – Afbeelding 2
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • Gewicht: 59 g
Kruisgrepen

Materiaal

Greep

  • versterkt gietijzer GG 20, blank

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen met een andere boring of coating worden op aanvraag gemaakt.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24620.0140
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."