Kruis­gre­pen DIN 6335 gietijzer

EH 24620.

Deze kruisgrepen zijn vervaardigd volgens DIN 6335.

Gezandstraald of getrommeld.

Uw selectie resulteerde in 30 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
onbewerkt deel, vorm A
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Artikelnummer:
24620.0032
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • onbewerkt deel, vorm A – Afbeelding 1
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • h1: 21 mm
  • h3: 10 mm
  • Gewicht: 38 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
onbewerkt deel, vorm A
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Artikelnummer:
24620.0040
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • onbewerkt deel, vorm A – Afbeelding 1
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 14 mm
  • Gewicht: 69 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
onbewerkt deel, vorm A
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Artikelnummer:
24620.0050
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • onbewerkt deel, vorm A – Afbeelding 1
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 20 mm
  • Gewicht: 115 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
onbewerkt deel, vorm A
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Artikelnummer:
24620.0063
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • onbewerkt deel, vorm A – Afbeelding 1
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 25 mm
  • Gewicht: 224 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
onbewerkt deel, vorm A
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Artikelnummer:
24620.0080
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • onbewerkt deel, vorm A – Afbeelding 1
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • h1: 52 mm
  • h3: 30 mm
  • Gewicht: 415 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
onbewerkt deel, vorm A
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Artikelnummer:
24620.0090
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • onbewerkt deel, vorm A – Afbeelding 1
  • d1: 100 mm
  • d2: 32 mm
  • h1: 65 mm
  • h3: 38 mm
  • Gewicht: 855 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met een gladde boring, doorgaand, vorm B
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 H7 [mm]:
6 mm
d5 [mm]:
-
Artikelnummer:
24620.0132
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met een gladde boring, doorgaand, vorm B – Afbeelding 2
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4 H7: 6 mm
  • h2: 20 mm
  • Gewicht: 34 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met een gladde boring, doorgaand, vorm B
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
Artikelnummer:
24620.0140
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met een gladde boring, doorgaand, vorm B – Afbeelding 2
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • Gewicht: 59 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met een gladde boring, doorgaand, vorm B
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
Artikelnummer:
24620.0150
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met een gladde boring, doorgaand, vorm B – Afbeelding 2
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • Gewicht: 95 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met een gladde boring, doorgaand, vorm B
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Artikelnummer:
24620.0163
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met een gladde boring, doorgaand, vorm B – Afbeelding 2
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • Gewicht: 171 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met een gladde boring, doorgaand, vorm B
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
Artikelnummer:
24620.0180
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met een gladde boring, doorgaand, vorm B – Afbeelding 2
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • Gewicht: 338 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met een gladde boring, doorgaand, vorm B
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 H7 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
-
Artikelnummer:
24620.0190
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met een gladde boring, doorgaand, vorm B – Afbeelding 2
  • d1: 100 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 H7: 20 mm
  • h2: 63 mm
  • Gewicht: 709 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met een glad blind gat, vorm C
Af­beel­ding:
3
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 H7 [mm]:
6 mm
d5 [mm]:
-
Artikelnummer:
24620.0232
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met een glad blind gat, vorm C – Afbeelding 3
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4 H7: 6 mm
  • h2: 20 mm
  • t1: 12 mm
  • Gewicht: 36 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met een glad blind gat, vorm C
Af­beel­ding:
3
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
Artikelnummer:
24620.0240
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met een glad blind gat, vorm C – Afbeelding 3
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Gewicht: 61 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met een glad blind gat, vorm C
Af­beel­ding:
3
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
Artikelnummer:
24620.0250
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met een glad blind gat, vorm C – Afbeelding 3
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Gewicht: 99 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met een glad blind gat, vorm C
Af­beel­ding:
3
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Artikelnummer:
24620.0263
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met een glad blind gat, vorm C – Afbeelding 3
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Gewicht: 195 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met een glad blind gat, vorm C
Af­beel­ding:
3
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
Artikelnummer:
24620.0280
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met een glad blind gat, vorm C – Afbeelding 3
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Gewicht: 380 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met een glad blind gat, vorm C
Af­beel­ding:
3
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 H7 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
-
Artikelnummer:
24620.0290
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met een glad blind gat, vorm C – Afbeelding 3
  • d1: 100 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 H7: 20 mm
  • h2: 63 mm
  • t1: 36 mm
  • Gewicht: 648 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met schroefdraad, doorgeboord, vorm D
Af­beel­ding:
4
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M6
Artikelnummer:
24620.0332
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met schroefdraad, doorgeboord, vorm D – Afbeelding 4
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d5: M6
  • d6: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • Gewicht: 34 g
  • t2: 10 mm
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met schroefdraad, doorgeboord, vorm D
Af­beel­ding:
4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
Artikelnummer:
24620.0340
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met schroefdraad, doorgeboord, vorm D – Afbeelding 4
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • d6: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Gewicht: 188 g
  • t2: 13 mm
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met schroefdraad, doorgeboord, vorm D
Af­beel­ding:
4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
Artikelnummer:
24620.0350
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met schroefdraad, doorgeboord, vorm D – Afbeelding 4
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • d6: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Gewicht: 97 g
  • t2: 16 mm
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met schroefdraad, doorgeboord, vorm D
Af­beel­ding:
4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
Artikelnummer:
24620.0363
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met schroefdraad, doorgeboord, vorm D – Afbeelding 4
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • d6: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Gewicht: 186 g
  • t2: 20 mm
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met schroefdraad, doorgeboord, vorm D
Af­beel­ding:
4
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
Artikelnummer:
24620.0380
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met schroefdraad, doorgeboord, vorm D – Afbeelding 4
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • d6: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • Gewicht: 339 g
  • t2: 20 mm
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met schroefdraad, doorgeboord, vorm D
Af­beel­ding:
4
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M20
Artikelnummer:
24620.0390
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met schroefdraad, doorgeboord, vorm D – Afbeelding 4
  • d1: 100 mm
  • d2: 32 mm
  • d5: M20
  • d6: 21 mm
  • h2: 63 mm
  • Gewicht: 673 g
  • t2: 25 mm
show article view
Kruisgrepen

Materiaal

Greep

  • versterkt gietijzer GG 20, blank

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen met een andere boring of coating worden op aanvraag gemaakt.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 24620. Kruisgrepen – DIN 6335 gietijzer
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."