Kruis­gre­pen DIN 6335 gietijzer, met een kunststof coating

EH 24620.

Deze kruisgrepen zijn vervaardigd volgens DIN 6335.

Uw selectie resulteerde in 16 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
Kleur
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met een glad blind gat, vorm C
Af­beel­ding:
3
Kleur:
oranje
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
Artikelnummer:
24620.0540
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met een glad blind gat, vorm C – Afbeelding 3, oranje
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Gewicht: 62 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met een glad blind gat, vorm C
Af­beel­ding:
3
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
Artikelnummer:
24620.0640
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met een glad blind gat, vorm C – Afbeelding 3, zwart
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Gewicht: 62 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met een glad blind gat, vorm C
Af­beel­ding:
3
Kleur:
oranje
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
Artikelnummer:
24620.0550
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met een glad blind gat, vorm C – Afbeelding 3, oranje
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Gewicht: 106 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met een glad blind gat, vorm C
Af­beel­ding:
3
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
Artikelnummer:
24620.0650
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met een glad blind gat, vorm C – Afbeelding 3, zwart
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Gewicht: 106 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met een glad blind gat, vorm C
Af­beel­ding:
3
Kleur:
oranje
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Artikelnummer:
24620.0563
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met een glad blind gat, vorm C – Afbeelding 3, oranje
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Gewicht: 201 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met een glad blind gat, vorm C
Af­beel­ding:
3
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Artikelnummer:
24620.0663
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met een glad blind gat, vorm C – Afbeelding 3, zwart
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Gewicht: 201 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met een glad blind gat, vorm C
Af­beel­ding:
3
Kleur:
oranje
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
Artikelnummer:
24620.0580
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met een glad blind gat, vorm C – Afbeelding 3, oranje
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Gewicht: 353 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met een glad blind gat, vorm C
Af­beel­ding:
3
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
Artikelnummer:
24620.0680
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met een glad blind gat, vorm C – Afbeelding 3, zwart
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Gewicht: 353 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met schroefdraad en blind gat, vorm E
Af­beel­ding:
5
Kleur:
oranje
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
Artikelnummer:
24620.0541
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met schroefdraad en blind gat, vorm E – Afbeelding 5, oranje
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Gewicht: 56 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met schroefdraad en blind gat, vorm E
Af­beel­ding:
5
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
Artikelnummer:
24620.0641
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met schroefdraad en blind gat, vorm E – Afbeelding 5, zwart
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Gewicht: 56 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met schroefdraad en blind gat, vorm E
Af­beel­ding:
5
Kleur:
oranje
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
Artikelnummer:
24620.0551
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met schroefdraad en blind gat, vorm E – Afbeelding 5, oranje
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Gewicht: 105 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met schroefdraad en blind gat, vorm E
Af­beel­ding:
5
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
Artikelnummer:
24620.0651
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met schroefdraad en blind gat, vorm E – Afbeelding 5, zwart
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Gewicht: 105 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met schroefdraad en blind gat, vorm E
Af­beel­ding:
5
Kleur:
oranje
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
Artikelnummer:
24620.0564
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met schroefdraad en blind gat, vorm E – Afbeelding 5, oranje
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Gewicht: 198 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met schroefdraad en blind gat, vorm E
Af­beel­ding:
5
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
Artikelnummer:
24620.0664
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met schroefdraad en blind gat, vorm E – Afbeelding 5, zwart
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Gewicht: 198 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met schroefdraad en blind gat, vorm E
Af­beel­ding:
5
Kleur:
oranje
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
Artikelnummer:
24620.0581
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met schroefdraad en blind gat, vorm E – Afbeelding 5, oranje
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Gewicht: 369 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met schroefdraad en blind gat, vorm E
Af­beel­ding:
5
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
Artikelnummer:
24620.0681
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met schroefdraad en blind gat, vorm E – Afbeelding 5, zwart
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Gewicht: 369 g
show article view
Kruisgrepen

Materiaal

Greep

  • versterkt gietijzer GG 20, geplastificeerd, oranje gelijk RAL 2004
  • Gietijzer GG 20, geplastificeerd, zwart vergelijkbaar met RAL9005
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 24620. Kruisgrepen – DIN 6335 gietijzer, met een kunststof coating
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."