Kruis­gre­pen DIN 6335 RVS, gegoten

EH 24631.

Deze kruisgrepen zijn vervaardigd volgens DIN 6335.

Uw selectie resulteerde in 12 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 [mm]
d2 [mm]
d5 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
onbewerkt deel, vorm A
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Artikelnummer:
24631.0032
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • onbewerkt deel, vorm A – Afbeelding 1
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • h1: 21 mm
  • h3: 10 mm
  • Gewicht: 41 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
onbewerkt deel, vorm A
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d5 [mm]:
-
Artikelnummer:
24631.0040
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • onbewerkt deel, vorm A – Afbeelding 1
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 14 mm
  • Gewicht: 70 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
onbewerkt deel, vorm A
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d5 [mm]:
-
Artikelnummer:
24631.0050
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • onbewerkt deel, vorm A – Afbeelding 1
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 20 mm
  • Gewicht: 128 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
onbewerkt deel, vorm A
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
-
Artikelnummer:
24631.0063
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • onbewerkt deel, vorm A – Afbeelding 1
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 25 mm
  • Gewicht: 227 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met schroefdraad, doorgeboord, vorm D
Af­beel­ding:
4
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
M6
Artikelnummer:
24631.0332
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met schroefdraad, doorgeboord, vorm D – Afbeelding 4
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d5: M6
  • d6: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • Gewicht: 36 g
  • t2: 10 mm
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met schroefdraad, doorgeboord, vorm D
Af­beel­ding:
4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d5 [mm]:
M8
Artikelnummer:
24631.0340
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met schroefdraad, doorgeboord, vorm D – Afbeelding 4
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • d6: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Gewicht: 60 g
  • t2: 13 mm
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met schroefdraad, doorgeboord, vorm D
Af­beel­ding:
4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d5 [mm]:
M10
Artikelnummer:
24631.0350
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met schroefdraad, doorgeboord, vorm D – Afbeelding 4
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • d6: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Gewicht: 100 g
  • t2: 16 mm
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met schroefdraad, doorgeboord, vorm D
Af­beel­ding:
4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
M12
Artikelnummer:
24631.0363
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met schroefdraad, doorgeboord, vorm D – Afbeelding 4
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • d6: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Gewicht: 186 g
  • t2: 20 mm
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met schroefdraad en blind gat, vorm E
Af­beel­ding:
5
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
M6
Artikelnummer:
24631.0432
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met schroefdraad en blind gat, vorm E – Afbeelding 5
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d5: M6
  • h2: 20 mm
  • t1 min.: 12 mm
  • Gewicht: 38 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met schroefdraad en blind gat, vorm E
Af­beel­ding:
5
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d5 [mm]:
M8
Artikelnummer:
24631.0440
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met schroefdraad en blind gat, vorm E – Afbeelding 5
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Gewicht: 70 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met schroefdraad en blind gat, vorm E
Af­beel­ding:
5
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d5 [mm]:
M10
Artikelnummer:
24631.0450
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met schroefdraad en blind gat, vorm E – Afbeelding 5
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Gewicht: 114 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met schroefdraad en blind gat, vorm E
Af­beel­ding:
5
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
M12
Artikelnummer:
24631.0463
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met schroefdraad en blind gat, vorm E – Afbeelding 5
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Gewicht: 205 g
show article view
Kruisgrepen

Materiaal

Greep

  • RVS A2, gezandstraald
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 24631. Kruisgrepen – DIN 6335 RVS, gegoten
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."