Ver­stel­ba­re plat­te klem­hef­bo­men met draadeind

EH 24441.

Verstelbare platte klemhendels worden gebruikt wanneer het zwenkbereik beperkt is of een specifieke hendel positie vereist is. 

Verstelbare platte klemhendels worden gekenmerkt door hun lage constructiehoogte en zijn bijzonder geschikt voor gebruik in beperkte ruimtes of wanneer de hendel niet mag overhangen.

Uw selectie resulteerde in 48 resultaten

Kleur
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
24441.0850
CAD
Documenten
Verstelbare platte klemhefbomen
  • zilver
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 209 g
show article view
Verstelbare platte klemhefbomen
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
Artikelnummer:
24441.0855
CAD
Documenten
Verstelbare platte klemhefbomen
  • zilver
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 208 g
show article view
Verstelbare platte klemhefbomen
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
32 mm
Artikelnummer:
24441.0860
CAD
Documenten
Verstelbare platte klemhefbomen
  • zilver
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 32 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 207 g
show article view
Verstelbare platte klemhefbomen
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
Artikelnummer:
24441.0865
CAD
Documenten
Verstelbare platte klemhefbomen
  • zilver
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 210 g
show article view
Verstelbare platte klemhefbomen
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
Artikelnummer:
24441.0870
CAD
Documenten
Verstelbare platte klemhefbomen
  • zilver
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 220 g
show article view
Verstelbare platte klemhefbomen
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
63 mm
Artikelnummer:
24441.0875
CAD
Documenten
Verstelbare platte klemhefbomen
  • zilver
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 63 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 226 g
show article view
Verstelbare platte klemhefbomen
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
Artikelnummer:
24441.0880
CAD
Documenten
Verstelbare platte klemhefbomen
  • zilver
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 231 g
show article view
Verstelbare platte klemhefbomen
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
24441.0885
CAD
Documenten
Verstelbare platte klemhefbomen
  • zilver
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 207 g
show article view
Verstelbare platte klemhefbomen
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
25 mm
Artikelnummer:
24441.0890
CAD
Documenten
Verstelbare platte klemhefbomen
  • zilver
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 211 g
show article view
Verstelbare platte klemhefbomen
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Artikelnummer:
24441.0895
CAD
Documenten
Verstelbare platte klemhefbomen
  • zilver
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 215 g
show article view
Verstelbare platte klemhefbomen
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
Artikelnummer:
24441.0900
CAD
Documenten
Verstelbare platte klemhefbomen
  • zilver
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 220 g
show article view
Verstelbare platte klemhefbomen
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Artikelnummer:
24441.0905
CAD
Documenten
Verstelbare platte klemhefbomen
  • zilver
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 228 g
show article view
Verstelbare platte klemhefbomen
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
63 mm
Artikelnummer:
24441.0910
CAD
Documenten
Verstelbare platte klemhefbomen
  • zilver
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 63 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 238 g
show article view
Verstelbare platte klemhefbomen
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Artikelnummer:
24441.0915
CAD
Documenten
Verstelbare platte klemhefbomen
  • zilver
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 251 g
show article view
Verstelbare platte klemhefbomen
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Artikelnummer:
24441.0925
CAD
Documenten
Verstelbare platte klemhefbomen
  • zilver
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 440 g
show article view
Verstelbare platte klemhefbomen
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
Artikelnummer:
24441.0930
CAD
Documenten
Verstelbare platte klemhefbomen
  • zilver
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 40 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 446 g
show article view
Verstelbare platte klemhefbomen
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Artikelnummer:
24441.0935
CAD
Documenten
Verstelbare platte klemhefbomen
  • zilver
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 450 g
show article view
Verstelbare platte klemhefbomen
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
63 mm
Artikelnummer:
24441.0940
CAD
Documenten
Verstelbare platte klemhefbomen
  • zilver
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 63 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 461 g
show article view
Verstelbare platte klemhefbomen
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Artikelnummer:
24441.0945
CAD
Documenten
Verstelbare platte klemhefbomen
  • zilver
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 477 g
show article view
Verstelbare platte klemhefbomen
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
32 mm
Artikelnummer:
24441.0950
CAD
Documenten
Verstelbare platte klemhefbomen
  • zilver
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 32 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 461 g
show article view
Verstelbare platte klemhefbomen
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
40 mm
Artikelnummer:
24441.0955
CAD
Documenten
Verstelbare platte klemhefbomen
  • zilver
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 40 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 472 g
show article view
Verstelbare platte klemhefbomen
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
Artikelnummer:
24441.0960
CAD
Documenten
Verstelbare platte klemhefbomen
  • zilver
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 50 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 482 g
show article view
Verstelbare platte klemhefbomen
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
63 mm
Artikelnummer:
24441.0965
CAD
Documenten
Verstelbare platte klemhefbomen
  • zilver
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 63 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 498 g
show article view
Verstelbare platte klemhefbomen
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
80 mm
Artikelnummer:
24441.0970
CAD
Documenten
Verstelbare platte klemhefbomen
  • zilver
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 80 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 523 g
show article view
Verstelbare platte klemhefbomen

Materiaal

Hefboom

  • Zamak, geplastificeerd, zwart gelijk RAL 9005, matte structuur
  • Zamak, geplastificeerd, zilver gelijk RAL 9006, matte structuur

Binnendelen

  • staal, gezwart

Schroef

  • staal, gezwart

Afdekkap

  • kunststof, zwart
  • kunststof, lichtgrijs

Werking

Door heffen van de hefboom wordt de vertanding vrijgegeven. De hefboom wordt via de vertanding gepositioneerd. Het draadeind kan vervangen worden. Na het loslaten klikt de vertanding erin.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 24441. Verstelbare platte klemhefbomen – met draadeind
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."