Productfilter
Uw selectie resulteerde in 8 resultaten
Versie:
met een glad blind gat
Meer details
met een glad blind gat – Afbeelding 1
d1 H7: 6 mm
l1 : 55 mm
l2 : 14 mm
h1 : 33 mm
h2 : 22 mm
t: 12 mm
Gewicht: 31 g
show article view
Versie:
met een glad blind gat
Meer details
met een glad blind gat – Afbeelding 1
d1 H7: 8 mm
l1 : 67 mm
l2 : 16 mm
h1 : 37 mm
h2 : 25 mm
t: 16 mm
Gewicht: 46 g
show article view
Versie:
met een glad blind gat
Meer details
met een glad blind gat – Afbeelding 1
d1 H7: 8 mm
l1 : 80 mm
l2 : 20 mm
h1 : 41 mm
h2 : 26 mm
t: 16 mm
Gewicht: 80 g
show article view
Versie:
met schroefdraad en blind gat
Meer details
met schroefdraad en blind gat – Afbeelding 2
d2 : M6
l1 : 55 mm
l2 : 14 mm
h1 : 33 mm
h2 : 22 mm
t: 12 mm
Gewicht: 34 g
show article view
Versie:
met schroefdraad en blind gat
Meer details
met schroefdraad en blind gat – Afbeelding 2
d2 : M8
l1 : 55 mm
l2 : 14 mm
h1 : 33 mm
h2 : 22 mm
t: 12 mm
Gewicht: 31 g
show article view
Versie:
met schroefdraad en blind gat
Meer details
met schroefdraad en blind gat – Afbeelding 2
d2 : M8
l1 : 67 mm
l2 : 16 mm
h1 : 37 mm
h2 : 25 mm
t: 16 mm
Gewicht: 48 g
show article view
Versie:
met schroefdraad en blind gat
Meer details
met schroefdraad en blind gat – Afbeelding 2
d2 : M8
l1 : 80 mm
l2 : 20 mm
h1 : 41 mm
h2 : 26 mm
t: 16 mm
Gewicht: 80 g
show article view
Versie:
met schroefdraad en blind gat
Meer details
met schroefdraad en blind gat – Afbeelding 2
d2 : M10
l1 : 80 mm
l2 : 20 mm
h1 : 41 mm
h2 : 26 mm
t: 16 mm
Gewicht: 80 g
show article view
Materiaal
aluminium, geplastificeerd, gelijk RAL 9005 zwart, matte structuur
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."