Paddestoel­knoppen

EH 24540.

Uw selectie resulteerde in 8 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met draadbus – Afbeelding 1
Af­beel­ding:
met draadbus
d1 [mm]:
1
d2 [mm]:
17 mm
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
-
:
-
Artikelnummer:
24540.0017
CAD
Documenten
Paddestoelknoppen
  • met draadbus – Afbeelding 1
  • d1: 17 mm
  • d2: M5
  • d4: 10 mm
  • h: 14 mm
  • t: 7 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 3,8 g
show article view
Paddestoelknoppen
Ver­sie:
met draadbus – Afbeelding 1
Af­beel­ding:
met draadbus
d1 [mm]:
1
d2 [mm]:
21 mm
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
-
:
-
Artikelnummer:
24540.0021
CAD
Documenten
Paddestoelknoppen
  • met draadbus – Afbeelding 1
  • d1: 21 mm
  • d2: M6
  • d4: 12 mm
  • h: 17 mm
  • t: 11 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 6,2 g
show article view
Paddestoelknoppen
Ver­sie:
met draadbus – Afbeelding 1
Af­beel­ding:
met draadbus
d1 [mm]:
1
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
-
:
-
Artikelnummer:
24540.0025
CAD
Documenten
Paddestoelknoppen
  • met draadbus – Afbeelding 1
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d4: 14 mm
  • h: 21 mm
  • t: 11 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 11 g
show article view
Paddestoelknoppen
Ver­sie:
met draadbus – Afbeelding 1
Af­beel­ding:
met draadbus
d1 [mm]:
1
d2 [mm]:
33 mm
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
-
:
-
Artikelnummer:
24540.0033
CAD
Documenten
Paddestoelknoppen
  • met draadbus – Afbeelding 1
  • d1: 33 mm
  • d2: M8
  • d4: 18 mm
  • h: 29 mm
  • t: 12 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 21 g
show article view
Paddestoelknoppen
Ver­sie:
met draadeind – Afbeelding 2
Af­beel­ding:
met draadeind
d1 [mm]:
2
d2 [mm]:
17 mm
d3 [mm]:
-
l [mm]:
M5
:
9 mm
Artikelnummer:
24540.0117
CAD
Documenten
Paddestoelknoppen
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 17 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 9 mm
  • h: 14 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 4,2 g
show article view
Paddestoelknoppen
Ver­sie:
met draadeind – Afbeelding 2
Af­beel­ding:
met draadeind
d1 [mm]:
2
d2 [mm]:
21 mm
d3 [mm]:
-
l [mm]:
M6
:
10 mm
Artikelnummer:
24540.0121
CAD
Documenten
Paddestoelknoppen
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 21 mm
  • d3: M6
  • d4: 12 mm
  • l: 10 mm
  • h: 17 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 7,1 g
show article view
Paddestoelknoppen
Ver­sie:
met draadeind – Afbeelding 2
Af­beel­ding:
met draadeind
d1 [mm]:
2
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
-
l [mm]:
M6
:
10 mm
Artikelnummer:
24540.0125
CAD
Documenten
Paddestoelknoppen
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 25 mm
  • d3: M6
  • d4: 14 mm
  • l: 10 mm
  • h: 21 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 10 g
show article view
Paddestoelknoppen
Ver­sie:
met draadeind – Afbeelding 2
Af­beel­ding:
met draadeind
d1 [mm]:
2
d2 [mm]:
33 mm
d3 [mm]:
-
l [mm]:
M8
:
14 mm
Artikelnummer:
24540.0133
CAD
Documenten
Paddestoelknoppen
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 33 mm
  • d3: M8
  • d4: 18 mm
  • l: 14 mm
  • h: 29 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 23 g
show article view
Paddestoelknoppen

Materiaal

Paddestoel-knop

  • thermohardende kunststof PF 31, zwart

Bus

  • messing

Schroef

  • staal, galvanisch verzinkt
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 24540. Paddestoel­knoppen
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."