Holle kartel­moeren kunststof 

EH 24820.

Uw selectie resulteerde in 8 resultaten

Ma­te­ri­aal
Bus
d1 [mm]
d4 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
thermoplast (PA), zwart
Bus:
staal, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M4
d4 [mm]:
19 mm
Artikelnummer:
24820.0004
CAD
Documenten
Holle kartelmoeren
  • Staal
  • d1: M4
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • l: 9 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 4,5 g
show article view
Holle kartelmoeren
Ma­te­ri­aal:
thermoplast (PA), zwart
Bus:
staal, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M5
d4 [mm]:
19 mm
Artikelnummer:
24820.0005
CAD
Documenten
Holle kartelmoeren
  • Staal
  • d1: M5
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • l: 9 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 4 g
show article view
Holle kartelmoeren
Ma­te­ri­aal:
thermoplast (PA), zwart
Bus:
staal, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M6
d4 [mm]:
24 mm
Artikelnummer:
24820.0006
CAD
Documenten
Holle kartelmoeren
  • Staal
  • d1: M6
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 16,5 mm
  • k: 9,5 mm
  • l: 10,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 7 g
show article view
Holle kartelmoeren
Ma­te­ri­aal:
thermoplast (PA), zwart
Bus:
staal, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M8
d4 [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
24820.0008
CAD
Documenten
Holle kartelmoeren
  • Staal
  • d1: M8
  • d2: 14 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 19,5 mm
  • k: 11 mm
  • l: 11,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 10 g
show article view
Holle kartelmoeren
Ma­te­ri­aal:
thermoplast (PA), zwart
Bus:
staal, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M10
d4 [mm]:
36 mm
Artikelnummer:
24820.0010
CAD
Documenten
Holle kartelmoeren
  • Staal
  • d1: M10
  • d2: 16 mm
  • d3: 18 mm
  • d4: 36 mm
  • h: 22,5 mm
  • k: 12,5 mm
  • l: 14 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 15 g
show article view
Holle kartelmoeren
Ma­te­ri­aal:
thermoplast (PA), zwart
Bus:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M5
d4 [mm]:
19 mm
Artikelnummer:
24820.0205
CAD
Documenten
Holle kartelmoeren
  • Roestvast staal
  • d1: M5
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • l: 9 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 4 g
show article view
Holle kartelmoeren
Ma­te­ri­aal:
thermoplast (PA), zwart
Bus:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M6
d4 [mm]:
24 mm
Artikelnummer:
24820.0206
CAD
Documenten
Holle kartelmoeren
  • Roestvast staal
  • d1: M6
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 16,5 mm
  • k: 9,5 mm
  • l: 10,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 7 g
show article view
Holle kartelmoeren
Ma­te­ri­aal:
thermoplast (PA), zwart
Bus:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M8
d4 [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
24820.0208
CAD
Documenten
Holle kartelmoeren
  • Roestvast staal
  • d1: M8
  • d2: 14 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 19,5 mm
  • k: 11 mm
  • l: 11,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 10 g
show article view
Holle kartelmoeren

Materiaal

Bus

  • staal, galvanisch verzinkt
  • RVS 1.4305

Greep

  • thermoplast (PA), zwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 24820. Holle kartel­moeren – kunststof 
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.