Ko­gel­knop­pen Metalen uitvoeringen vergelijkbaar met DIN 319

EH 24561.

Uw selectie resulteerde in 17 resultaten

Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
d2 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
staal, gepolijst, helder
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M4
Artikelnummer:
24561.0016
CAD
Documenten
Kogelknoppen
  • Staal
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d3: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t1 min.: 7 mm
  • Gewicht: 16 g
show article view
Kogelknoppen
Ma­te­ri­aal:
staal, gepolijst, helder
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M5
Artikelnummer:
24561.0020
CAD
Documenten
Kogelknoppen
  • Staal
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d3: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t1 min.: 9 mm
  • Gewicht: 26 g
show article view
Kogelknoppen
Ma­te­ri­aal:
staal, gepolijst, helder
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
Artikelnummer:
24561.0025
CAD
Documenten
Kogelknoppen
  • Staal
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t1 min.: 11 mm
  • Gewicht: 58 g
show article view
Kogelknoppen
Ma­te­ri­aal:
staal, gepolijst, helder
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
Artikelnummer:
24561.0032
CAD
Documenten
Kogelknoppen
  • Staal
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t1 min.: 14,5 mm
  • Gewicht: 116 g
show article view
Kogelknoppen
Ma­te­ri­aal:
staal, gepolijst, helder
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
Artikelnummer:
24561.0040
CAD
Documenten
Kogelknoppen
  • Staal
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d3: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Gewicht: 241 g
show article view
Kogelknoppen
Ma­te­ri­aal:
staal, gepolijst, helder
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
Artikelnummer:
24561.0050
CAD
Documenten
Kogelknoppen
  • Staal
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d3: ~ 27 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t1 min.: 21 mm
  • Gewicht: 475 g
show article view
Kogelknoppen
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305, mat gestraald
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M4
Artikelnummer:
24561.0216
CAD
Documenten
Kogelknoppen
  • Roestvast staal
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d3: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t1 min.: 7 mm
  • Gewicht: 16 g
show article view
Kogelknoppen
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305, mat gestraald
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M5
Artikelnummer:
24561.0220
CAD
Documenten
Kogelknoppen
  • Roestvast staal
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d3: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t1 min.: 9 mm
  • Gewicht: 26 g
show article view
Kogelknoppen
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305, mat gestraald
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
Artikelnummer:
24561.0225
CAD
Documenten
Kogelknoppen
  • Roestvast staal
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t1 min.: 11 mm
  • Gewicht: 58 g
show article view
Kogelknoppen
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305, mat gestraald
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
Artikelnummer:
24561.0232
CAD
Documenten
Kogelknoppen
  • Roestvast staal
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t1 min.: 14,5 mm
  • Gewicht: 116 g
show article view
Kogelknoppen
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305, mat gestraald
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
Artikelnummer:
24561.0240
CAD
Documenten
Kogelknoppen
  • Roestvast staal
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d3: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Gewicht: 241 g
show article view
Kogelknoppen
Ma­te­ri­aal:
aluminium, gepolijst
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M4
Artikelnummer:
24561.0116
CAD
Documenten
Kogelknoppen
  • aluminium AI
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d3: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t1 min.: 7 mm
  • Gewicht: 16 g
show article view
Kogelknoppen
Ma­te­ri­aal:
aluminium, gepolijst
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M5
Artikelnummer:
24561.0120
CAD
Documenten
Kogelknoppen
  • aluminium AI
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d3: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t1 min.: 9 mm
  • Gewicht: 26 g
show article view
Kogelknoppen
Ma­te­ri­aal:
aluminium, gepolijst
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
Artikelnummer:
24561.0125
CAD
Documenten
Kogelknoppen
  • aluminium AI
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t1 min.: 11 mm
  • Gewicht: 58 g
show article view
Kogelknoppen
Ma­te­ri­aal:
aluminium, gepolijst
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
Artikelnummer:
24561.0132
CAD
Documenten
Kogelknoppen
  • aluminium AI
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t1 min.: 14,5 mm
  • Gewicht: 116 g
show article view
Kogelknoppen
Ma­te­ri­aal:
aluminium, gepolijst
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
Artikelnummer:
24561.0140
CAD
Documenten
Kogelknoppen
  • aluminium AI
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d3: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Gewicht: 241 g
show article view
Kogelknoppen
Ma­te­ri­aal:
aluminium, gepolijst
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
Artikelnummer:
24561.0150
CAD
Documenten
Kogelknoppen
  • aluminium AI
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d3: ~ 27 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t1 min.: 21 mm
  • Gewicht: 475 g
show article view
Kogelknoppen

Materiaal

  • staal, gepolijst, helder
  • RVS 1.4305, mat gestraald
  • aluminium, gepolijst

Opmerkingen

Aanvulling DIN 319 vorm C voor alle metalen series.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 24561. Kogelknoppen – Metalen uitvoeringen vergelijkbaar met DIN 319
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.