24560.0250 - Kogelknoppen
DIN 319

De DIN 319 kogelknoppen zijn naadloos en gepolijst.

Dit artikel 24560.0250 - Kogelknoppen DIN 319 / met conische boring, vorm M (d1: 50 mm) is een variant van de artikelgroep Ko­gel­knop­pen DIN 319 (EH 24560.)

Kleur
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Kleur:
met conische boring, vorm M – Afbeelding 3, zwart
d1 [mm]:
zwart
d2 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
-
:
12 mm
Artikelnummer:
24560.0250
Documenten
Kogelknoppen
  • met conische boring, vorm M – Afbeelding 3, zwart
  • d1: 50 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: ~ 28 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t3 min.: 22 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • voor pen h9: 12 mm
  • Gewicht: 84 g
Kogelknoppen

Materiaal

Bus

  • staal, galvanisch verzinkt

Kogel

  • thermohardende kunststof PF 31, zwart vergelijkbaar met RAL 9005

Montage

Montage aanwijzing voor vorm M: Wordt met lichte slagen opgeperst, houdt zonder verlijmen. Passing h9 voor het tegenstuk volstaat.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24560.0250
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."