Vaste gre­pen DIN 39

EH 24450.

Uw selectie resulteerde in 13 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met een glad tap, vorm D
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
staal, gedraaid, galvanisch verzinkt, gepassiveerd
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
-
Artikelnummer:
24450.0016
CAD
Documenten
Vaste grepen
  • met een glad tap, vorm D – Afbeelding 1, Staal
  • d1: 16 mm
  • d2 h8: 7 mm
  • d4 h13: 10 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 7 mm
  • Gewicht: 45 g
show article view
Vaste grepen
Ver­sie:
met een glad tap, vorm D
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
staal, gedraaid, galvanisch verzinkt, gepassiveerd
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
-
Artikelnummer:
24450.0020
CAD
Documenten
Vaste grepen
  • met een glad tap, vorm D – Afbeelding 1, Staal
  • d1: 20 mm
  • d2 h8: 8 mm
  • d4 h13: 13 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • Gewicht: 92 g
show article view
Vaste grepen
Ver­sie:
met een glad tap, vorm D
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
staal, gedraaid, galvanisch verzinkt, gepassiveerd
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
10 mm
d3 [mm]:
-
Artikelnummer:
24450.0025
CAD
Documenten
Vaste grepen
  • met een glad tap, vorm D – Afbeelding 1, Staal
  • d1: 25 mm
  • d2 h8: 10 mm
  • d4 h13: 16 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 10 mm
  • Gewicht: 179 g
show article view
Vaste grepen
Ver­sie:
met een glad tap, vorm D
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
staal, gedraaid, galvanisch verzinkt, gepassiveerd
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
13 mm
d3 [mm]:
-
Artikelnummer:
24450.0032
CAD
Documenten
Vaste grepen
  • met een glad tap, vorm D – Afbeelding 1, Staal
  • d1: 32 mm
  • d2 h8: 13 mm
  • d4 h13: 20 mm
  • l1: ~ 100 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 13 mm
  • Gewicht: 356 g
show article view
Vaste grepen
Ver­sie:
met een glad tap, vorm D
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
staal, gedraaid, galvanisch verzinkt, gepassiveerd
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
-
Artikelnummer:
24450.0036
CAD
Documenten
Vaste grepen
  • met een glad tap, vorm D – Afbeelding 1, Staal
  • d1: 36 mm
  • d2 h8: 16 mm
  • d4 h13: 22 mm
  • l1: ~ 112 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 14 mm
  • Gewicht: 519 g
show article view
Vaste grepen
Ver­sie:
met draadeind, vorm E
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
staal, gedraaid, galvanisch verzinkt, gepassiveerd
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
Artikelnummer:
24450.0116
CAD
Documenten
Vaste grepen
  • met draadeind, vorm E – Afbeelding 2, Staal
  • d1: 16 mm
  • d3: M6
  • d4 h13: 10 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 7 mm
  • Gewicht: 43 g
  • SW: 3 mm
show article view
Vaste grepen
Ver­sie:
met draadeind, vorm E
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
staal, gedraaid, galvanisch verzinkt, gepassiveerd
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
Artikelnummer:
24450.0120
CAD
Documenten
Vaste grepen
  • met draadeind, vorm E – Afbeelding 2, Staal
  • d1: 20 mm
  • d3: M8
  • d4 h13: 13 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • Gewicht: 88 g
  • SW: 4 mm
show article view
Vaste grepen
Ver­sie:
met draadeind, vorm E
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
staal, gedraaid, galvanisch verzinkt, gepassiveerd
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
Artikelnummer:
24450.0125
CAD
Documenten
Vaste grepen
  • met draadeind, vorm E – Afbeelding 2, Staal
  • d1: 25 mm
  • d3: M10
  • d4 h13: 16 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 10 mm
  • Gewicht: 175 g
  • SW: 5 mm
show article view
Vaste grepen
Ver­sie:
met draadeind, vorm E
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
staal, gedraaid, galvanisch verzinkt, gepassiveerd
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
Artikelnummer:
24450.0132
CAD
Documenten
Vaste grepen
  • met draadeind, vorm E – Afbeelding 2, Staal
  • d1: 32 mm
  • d3: M12
  • d4 h13: 20 mm
  • l1: ~ 100 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 13 mm
  • Gewicht: 340 g
  • SW: 6 mm
show article view
Vaste grepen
Ver­sie:
met draadeind, vorm E
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
staal, gedraaid, galvanisch verzinkt, gepassiveerd
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M16
Artikelnummer:
24450.0136
CAD
Documenten
Vaste grepen
  • met draadeind, vorm E – Afbeelding 2, Staal
  • d1: 36 mm
  • d3: M16
  • d4 h13: 22 mm
  • l1: ~ 112 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 14 mm
  • Gewicht: 509 g
  • SW: 8 mm
show article view
Vaste grepen
Ver­sie:
met draadeind, vorm E
Af­beel­ding:
3
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4404
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
Artikelnummer:
24450.0316
CAD
Documenten
Vaste grepen
  • met draadeind, vorm E – Afbeelding 3, Roestvast staal
  • d1: 16 mm
  • d3: M6
  • d4 h13: 10 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 7 mm
  • Gewicht: 45 g
show article view
Vaste grepen
Ver­sie:
met draadeind, vorm E
Af­beel­ding:
3
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4404
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
Artikelnummer:
24450.0320
CAD
Documenten
Vaste grepen
  • met draadeind, vorm E – Afbeelding 3, Roestvast staal
  • d1: 20 mm
  • d3: M8
  • d4 h13: 13 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • Gewicht: 92 g
show article view
Vaste grepen
Ver­sie:
met draadeind, vorm E
Af­beel­ding:
3
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4404
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
Artikelnummer:
24450.0325
CAD
Documenten
Vaste grepen
  • met draadeind, vorm E – Afbeelding 3, Roestvast staal
  • d1: 25 mm
  • d3: M10
  • d4 h13: 16 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 10 mm
  • Gewicht: 186 g
show article view
Vaste grepen

Materiaal

  • staal, gedraaid, galvanisch verzinkt, gepassiveerd
  • RVS 1.4404
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 24450. Vaste grepen – DIN 39
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.