Hand­gre­pen draaibaar

EH 24532.

Uw selectie resulteerde in 9 resultaten

d1 [mm]
d2 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M5
Artikelnummer:
24532.0018
CAD
Documenten
Handgrepen
  • Staal
  • d1: 18 mm
  • d2: M5
  • d3: 16 mm
  • l1: ~ 57 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 5 mm
  • l4: ~ 52 mm
  • l5: 9,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 53 g
show article view
Handgrepen
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M5
Artikelnummer:
24532.0021
CAD
Documenten
Handgrepen
  • Staal
  • d1: 21 mm
  • d2: M5
  • d3: 16 mm
  • l1: ~ 67 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 5 mm
  • l4: ~ 62 mm
  • l5: 9,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 63 g
show article view
Handgrepen
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M5
Artikelnummer:
24532.0022
CAD
Documenten
Handgrepen
  • Staal
  • d1: 22 mm
  • d2: M5
  • d3: 16 mm
  • l1: ~ 73 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 5 mm
  • l4: ~ 68 mm
  • l5: 9,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 67 g
show article view
Handgrepen
d1 [mm]:
23 mm
d2 [mm]:
M6
Artikelnummer:
24532.0023
CAD
Documenten
Handgrepen
  • Staal
  • d1: 23 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l1: ~ 87 mm
  • l2: 19,5 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: ~ 80 mm
  • l5: 10,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 111 g
show article view
Handgrepen
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
M6
Artikelnummer:
24532.0026
CAD
Documenten
Handgrepen
  • Staal
  • d1: 26 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l1: ~ 102 mm
  • l2: 19,5 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: ~ 95 mm
  • l5: 10,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 137 g
show article view
Handgrepen
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M8
Artikelnummer:
24532.0028
CAD
Documenten
Handgrepen
  • Staal
  • d1: 28 mm
  • d2: M8
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 118 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: ~ 106 mm
  • l5: 16 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 225 g
show article view
Handgrepen
d1 [mm]:
23 mm
d2 [mm]:
M6
Artikelnummer:
24532.0123
CAD
Documenten
Handgrepen
  • Roestvast staal
  • d1: 23 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l1: ~ 87 mm
  • l2: 19,5 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: ~ 80 mm
  • l5: 10,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 111 g
show article view
Handgrepen
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
M6
Artikelnummer:
24532.0126
CAD
Documenten
Handgrepen
  • Roestvast staal
  • d1: 26 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l1: ~ 102 mm
  • l2: 19,5 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: ~ 95 mm
  • l5: 10,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 137 g
show article view
Handgrepen
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M8
Artikelnummer:
24532.0128
CAD
Documenten
Handgrepen
  • Roestvast staal
  • d1: 28 mm
  • d2: M8
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 118 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: ~ 106 mm
  • l5: 16 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 225 g
show article view
Handgrepen

Materiaal

Asdeel

  • staal, gezwart
  • RVS 1.4305

Greep

  • thermoplast, zwart, mat

Werking

In de bedieningspositie is de hendel vergrendeld. Om de hendel in de ruststand te brengen, moet deze axiaal worden uitgetrokken en omgedraaid.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 24532. Handgrepen – draaibaar
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.