24460.0036 - Draaibare grepen
DIN 98

Ver­sie
Af­beel­ding
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met een glad tap, vorm D
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
staal, gedraaid, galvanisch verzinkt, gepassiveerd
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
-
Artikelnummer:
24460.0036
Documenten
Draaibare grepen
  • met een glad tap, vorm D – Afbeelding 1
  • d1: 36 mm
  • d2 h8: 16 mm
  • d4 h13: 22 mm
  • d5: 29 mm
  • l1: ~ 106 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 9 mm
  • Gewicht: 569 g
Draaibare grepen

Materiaal

  • staal, gedraaid, galvanisch verzinkt, gepassiveerd
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24460.0036
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
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."