Productfilter
Uw selectie resulteerde in 30 resultaten
Versie:
aluminium, blank
Materiaal:
aluminium, getrokken, blank, geslepen
Meer details
aluminium AI
b: 20 mm
l1 ±0,25: 100 mm
l2 : 112 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
voor cilinderschroef: M5
Gewicht: 80 g
show article view
Versie:
aluminium, blank
Materiaal:
aluminium, getrokken, blank, geslepen
Meer details
aluminium AI
b: 20 mm
l1 ±0,25: 112 mm
l2 : 124 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
voor cilinderschroef: M5
Gewicht: 82 g
show article view
Versie:
aluminium, blank
Materiaal:
aluminium, getrokken, blank, geslepen
Meer details
aluminium AI
b: 20 mm
l1 ±0,25: 117 mm
l2 : 129 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
voor cilinderschroef: M5
Gewicht: 84 g
show article view
Versie:
aluminium, blank
Materiaal:
aluminium, getrokken, blank, geslepen
Meer details
aluminium AI
b: 20 mm
l1 ±0,25: 120 mm
l2 : 132 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 51 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
voor cilinderschroef: M5
Gewicht: 90 g
show article view
Versie:
aluminium, blank
Materiaal:
aluminium, getrokken, blank, geslepen
Meer details
aluminium AI
b: 20 mm
l1 ±0,25: 128 mm
l2 : 140 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 51 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
voor cilinderschroef: M5
Gewicht: 100 g
show article view
Versie:
aluminium, blank
Materiaal:
aluminium, getrokken, blank, geslepen
Meer details
aluminium AI
b: 20 mm
l1 ±0,25: 160 mm
l2 : 172 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 51 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
voor cilinderschroef: M5
Gewicht: 100 g
show article view
Versie:
aluminium, blank
Materiaal:
aluminium, getrokken, blank, geslepen
Meer details
aluminium AI
b: 26 mm
l1 ±0,25: 116 mm
l2 : 130 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 55 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
voor cilinderschroef: M6
Gewicht: 146 g
show article view
Versie:
aluminium, blank
Materiaal:
aluminium, getrokken, blank, geslepen
Meer details
aluminium AI
b: 26 mm
l1 ±0,25: 120 mm
l2 : 134 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 55 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
voor cilinderschroef: M6
Gewicht: 152 g
show article view
Versie:
aluminium, blank
Materiaal:
aluminium, getrokken, blank, geslepen
Meer details
aluminium AI
b: 26 mm
l1 ±0,25: 132 mm
l2 : 146 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 55 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
voor cilinderschroef: M6
Gewicht: 161 g
show article view
Versie:
aluminium, blank
Materiaal:
aluminium, getrokken, blank, geslepen
Meer details
aluminium AI
b: 26 mm
l1 ±0,25: 164 mm
l2 : 178 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
voor cilinderschroef: M6
Gewicht: 196 g
show article view
Versie:
aluminium, blank
Materiaal:
aluminium, getrokken, blank, geslepen
Meer details
aluminium AI
b: 26 mm
l1 ±0,25: 179 mm
l2 : 193 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
voor cilinderschroef: M6
Gewicht: 215 g
show article view
Versie:
aluminium, blank
Materiaal:
aluminium, getrokken, blank, geslepen
Meer details
aluminium AI
b: 26 mm
l1 ±0,25: 196 mm
l2 : 210 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
voor cilinderschroef: M6
Gewicht: 229 g
show article view
Versie:
aluminium, zwart
Materiaal:
aluminium, geplastificeerd, gelijk RAL 9005 zwart
Meer details
aluminium AI
b: 20 mm
l1 ±0,25: 100 mm
l2 : 112 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
voor cilinderschroef: M5
Gewicht: 80 g
show article view
Versie:
aluminium, zwart
Materiaal:
aluminium, geplastificeerd, gelijk RAL 9005 zwart
Meer details
aluminium AI
b: 20 mm
l1 ±0,25: 112 mm
l2 : 124 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
voor cilinderschroef: M5
Gewicht: 82 g
show article view
Versie:
aluminium, zwart
Materiaal:
aluminium, geplastificeerd, gelijk RAL 9005 zwart
Meer details
aluminium AI
b: 20 mm
l1 ±0,25: 117 mm
l2 : 129 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
voor cilinderschroef: M5
Gewicht: 84 g
show article view
Versie:
aluminium, zwart
Materiaal:
aluminium, geplastificeerd, gelijk RAL 9005 zwart
Meer details
aluminium AI
b: 20 mm
l1 ±0,25: 120 mm
l2 : 132 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
voor cilinderschroef: M5
Gewicht: 90 g
show article view
Versie:
aluminium, zwart
Materiaal:
aluminium, geplastificeerd, gelijk RAL 9005 zwart
Meer details
aluminium AI
b: 20 mm
l1 ±0,25: 128 mm
l2 : 140 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 51 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
voor cilinderschroef: M5
Gewicht: 100 g
show article view
Versie:
aluminium, zwart
Materiaal:
aluminium, geplastificeerd, gelijk RAL 9005 zwart
Meer details
aluminium AI
b: 20 mm
l1 ±0,25: 160 mm
l2 : 172 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 51 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
voor cilinderschroef: M5
Gewicht: 120 g
show article view
Versie:
aluminium, zwart
Materiaal:
aluminium, geplastificeerd, gelijk RAL 9005 zwart
Meer details
aluminium AI
b: 26 mm
l1 ±0,25: 116 mm
l2 : 130 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 55 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
voor cilinderschroef: M6
Gewicht: 132 g
show article view
Versie:
aluminium, zwart
Materiaal:
aluminium, geplastificeerd, gelijk RAL 9005 zwart
Meer details
aluminium AI
b: 26 mm
l1 ±0,25: 120 mm
l2 : 134 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 55 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
voor cilinderschroef: M6
Gewicht: 152 g
show article view
Versie:
aluminium, zwart
Materiaal:
aluminium, geplastificeerd, gelijk RAL 9005 zwart
Meer details
aluminium AI
b: 26 mm
l1 ±0,25: 132 mm
l2 : 146 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 55 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
voor cilinderschroef: M6
Gewicht: 166 g
show article view
Versie:
aluminium, zwart
Materiaal:
aluminium, geplastificeerd, gelijk RAL 9005 zwart
Meer details
aluminium AI
b: 26 mm
l1 ±0,25: 164 mm
l2 : 178 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
voor cilinderschroef: M6
Gewicht: 206 g
show article view
Versie:
aluminium, zwart
Materiaal:
aluminium, geplastificeerd, gelijk RAL 9005 zwart
Meer details
aluminium AI
b: 26 mm
l1 ±0,25: 179 mm
l2 : 193 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
voor cilinderschroef: M6
Gewicht: 213 g
show article view
Versie:
aluminium, zwart
Materiaal:
aluminium, geplastificeerd, gelijk RAL 9005 zwart
Meer details
aluminium AI
b: 26 mm
l1 ±0,25: 196 mm
l2 : 210 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
voor cilinderschroef: M6
Gewicht: 232 g
show article view
Materiaal
Greep
aluminium, getrokken, blank, geslepen
aluminium, geplastificeerd, gelijk RAL 9005 zwart
roestvast staal, mat gestraald
Montage
Montage gebeurt vanaf de bedieningszijde door middel van een cilinderschroef.
Datasheet EH 24300. Beugelgrepen – montage voorzijde
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."