Beu­gel­gre­pen Kunststof, voormontage

EH 24320.

U-grepen worden bijvoorbeeld toegepast op machinedeuren, meubeldeuren, kastdeuren, lades en ladeblokken.

Deze U-handgrepen van glasvezelversterkt kunststof kenmerken zich door hun ergonomische en stabiele constructie en hun eenvoudige en tijdloze design.

Uw selectie resulteerde in 5 resultaten

Ma­te­ri­aal
l1 ±0,5 [mm]
d1 [mm]
b [mm]
h1 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
thermoplast (PA), glasvezelversterkt, zwart
l1 ±0,5 [mm]:
93,5 mm
d1 [mm]:
6,5 mm
b [mm]:
21 mm
h1 [mm]:
38 mm
Artikelnummer:
24320.0010
CAD
Documenten
Beugelgrepen
  • l1 ±0,5: 93,5 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b: 21 mm
  • l2: 109 mm
  • d2: 10,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 13 mm
  • l3: 74 mm
  • s: 6 mm
  • t: 7 mm
  • voor cilinderschroef: M6
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
  • Gewicht: 28 g
show article view
Beugelgrepen
Ma­te­ri­aal:
thermoplast (PA), glasvezelversterkt, zwart
l1 ±0,5 [mm]:
117 mm
d1 [mm]:
8,5 mm
b [mm]:
26 mm
h1 [mm]:
41 mm
Artikelnummer:
24320.0020
CAD
Documenten
Beugelgrepen
  • l1 ±0,5: 117 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b: 26 mm
  • l2: 137 mm
  • d2: 13,5 mm
  • h1: 41 mm
  • h2: 15 mm
  • l3: 93 mm
  • s: 7 mm
  • t: 8,5 mm
  • voor cilinderschroef: M8
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
  • Gewicht: 42 g
show article view
Beugelgrepen
Ma­te­ri­aal:
thermoplast (PA), glasvezelversterkt, zwart
l1 ±0,5 [mm]:
132 mm
d1 [mm]:
8,5 mm
b [mm]:
27 mm
h1 [mm]:
45 mm
Artikelnummer:
24320.0030
CAD
Documenten
Beugelgrepen
  • l1 ±0,5: 132 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b: 27 mm
  • l2: 150 mm
  • d2: 13,5 mm
  • h1: 45 mm
  • h2: 16 mm
  • l3: 108 mm
  • s: 7 mm
  • t: 8,5 mm
  • voor cilinderschroef: M8
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
  • Gewicht: 48 g
show article view
Beugelgrepen
Ma­te­ri­aal:
thermoplast (PA), glasvezelversterkt, zwart
l1 ±0,5 [mm]:
179 mm
d1 [mm]:
8,5 mm
b [mm]:
28 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artikelnummer:
24320.0040
CAD
Documenten
Beugelgrepen
  • l1 ±0,5: 179 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b: 28 mm
  • l2: 196 mm
  • d2: 13,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 17 mm
  • l3: 151 mm
  • s: 7,5 mm
  • t: 8,5 mm
  • voor cilinderschroef: M8
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
  • Gewicht: 70 g
show article view
Beugelgrepen
Ma­te­ri­aal:
thermoplast (PA), glasvezelversterkt, zwart
l1 ±0,5 [mm]:
235 mm
d1 [mm]:
10,5 mm
b [mm]:
30 mm
h1 [mm]:
54 mm
Artikelnummer:
24320.0050
CAD
Documenten
Beugelgrepen
  • l1 ±0,5: 235 mm
  • d1: 10,5 mm
  • b: 30 mm
  • l2: 260 mm
  • d2: 16,5 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 20 mm
  • l3: 201 mm
  • s: 8,5 mm
  • t: 10,5 mm
  • voor cilinderschroef: M10
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
  • Gewicht: 118 g
show article view
Beugelgrepen

Materiaal

Greep

  • thermoplast (PA), glasvezelversterkt, zwart

Montage

Montage gebeurt vanaf de bedieningszijde door middel van een cilinderschroef.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 24320. Beugelgrepen – Kunststof, voormontage
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."