U-grepen worden bijvoorbeeld toegepast op machinedeuren, meubeldeuren, kastdeuren, lades en ladeblokken.
Deze U-handgrepen van glasvezelversterkt kunststof kenmerken zich door hun ergonomische en stabiele constructie en hun eenvoudige en tijdloze design.
Dit artikel 24320.0030 - Beugelgrepen Kunststof, voormontage / zwart (l1 ±0,5: 132 mm, d1: 8,5 mm, b: 27 mm) is een variant van de artikelgroep Beugelgrepen Kunststof, voormontage (EH 24320.)
Greep
Montage gebeurt vanaf de bedieningszijde door middel van een cilinderschroef.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."