Op­span­ku­bus voorbewerkt

EH 1908.

Uw selectie resulteerde in 3 resultaten

l1 [mm]
l2 +1 [mm]
h1 [mm]
h [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
l1 [mm]:
400 mm
l2 +1 [mm]:
231 mm
h1 [mm]:
358 mm
h [mm]:
408 mm
Artikelnummer:
1908.210
CAD
Documenten
Opspankubus
  • l1: 400 mm
  • l2 +1: 231 mm
  • h1: 358 mm
  • h: 408 mm
  • a ±0,013: 150 mm
  • b3 ±0,2: 150 mm
  • l4 ±0,2: 150 mm
  • y: 12 mm
  • voor schroeven: M12
  • Hoeveelheid bevestigingsgaten n: 4
  • Gewicht: 100 kg
show article view
Opspankubus
l1 [mm]:
500 mm
l2 +1 [mm]:
331 mm
h1 [mm]:
510 mm
h [mm]:
565 mm
Artikelnummer:
1908.410
CAD
Documenten
Opspankubus
  • l1: 500 mm
  • l2 +1: 331 mm
  • h1: 510 mm
  • h: 565 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • b3 ±0,2: 200 mm
  • l4 ±0,2: 200 mm
  • y: 12 mm
  • voor schroeven: M12
  • Hoeveelheid bevestigingsgaten n: 6
  • Gewicht: 209 kg
show article view
Opspankubus
l1 [mm]:
630 mm
l2 +1 [mm]:
451 mm
h1 [mm]:
640 mm
h [mm]:
700 mm
Artikelnummer:
1908.610
CAD
Documenten
Opspankubus
  • l1: 630 mm
  • l2 +1: 451 mm
  • h1: 640 mm
  • h: 700 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • b2 ±0,2: 200 mm
  • b3 ±0,2: 300 mm
  • l4 ±0,2: 300 mm
  • l3 ±0,2: 200 mm
  • y: 16 mm
  • voor schroeven: M16
  • Hoeveelheid bevestigingsgaten n: 8
  • Gewicht: 495 kg
show article view
Opspankubus

Materiaal

  • Gietijzer GG

Opmerkingen

Speciale afmetingen op aanvraag.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 1908. Opspankubus – voorbewerkt
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."