Op­span­ku­bus gelast, voorbewerkt

EH 1910.

Uw selectie resulteerde in 3 resultaten

l1 [mm]
l2 +1 [mm]
h [mm]
h1 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
l1 [mm]:
400 mm
l2 +1 [mm]:
231 mm
h [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
450 mm
Artikelnummer:
1910.220
CAD
Documenten
Opspankubus
  • l1: 400 mm
  • l2 +1: 231 mm
  • l4 ±0,2: 150 mm
  • h: 500 mm
  • h1: 450 mm
  • a ±0,013: 150 mm
  • b1 ±0,2: 150 mm
  • y: 12 mm
  • voor schroeven: M12
  • Hoeveelheid bevestigingsgaten n: 4
  • Gewicht: 134 kg
show article view
Opspankubus
l1 [mm]:
500 mm
l2 +1 [mm]:
331 mm
h [mm]:
650 mm
h1 [mm]:
595 mm
Artikelnummer:
1910.240
CAD
Documenten
Opspankubus
  • l1: 500 mm
  • l2 +1: 331 mm
  • l4 ±0,2: 200 mm
  • h: 650 mm
  • h1: 595 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • b1 ±0,2: 200 mm
  • y: 12 mm
  • voor schroeven: M12
  • Hoeveelheid bevestigingsgaten n: 4
  • Gewicht: 265 kg
show article view
Opspankubus
l1 [mm]:
630 mm
l2 +1 [mm]:
451 mm
h [mm]:
800 mm
h1 [mm]:
740 mm
Artikelnummer:
1910.260
CAD
Documenten
Opspankubus
  • l1: 630 mm
  • l2 +1: 451 mm
  • l3 ±0,2: 200 mm
  • l4 ±0,2: 300 mm
  • h: 800 mm
  • h1: 740 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • b1 ±0,2: 200 mm
  • y: 16 mm
  • b2 ±0,2: 300 mm
  • voor schroeven: M16
  • Hoeveelheid bevestigingsgaten n: 8
  • Gewicht: 427 kg
show article view
Opspankubus

Materiaal

  • staal, gelast

Opmerkingen

Speciale afmetingen op aanvraag.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 1910. Opspankubus – gelast, voorbewerkt
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."