1910.120 - Hoekplaten
gelast, voorbewerkt

l1 [mm]
l2 [mm]
s - +1 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
l1 [mm]:
400 mm
l2 [mm]:
400 mm
s +1 [mm]:
121 mm
Artikelnummer:
1910.120
Documenten
Hoekplaten
  • l1: 400 mm
  • l2: 400 mm
  • l3 ±0,2: 150 mm
  • h: 475 mm
  • h1: 425 mm
  • s +1: 121 mm
  • a ±0,013: 150 mm
  • y: 12 mm
  • voor schroeven: M12
  • Gewicht: 148 kg
Hoekplaten

Materiaal

  • staal, gelast

Opmerkingen

Speciale afmetingen op aanvraag.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1910.120
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."