4227.0004 - Bypass-pinkit
voor Boeing B747-4 en B747-8

De Bypass Pin Kit bestaat uit een kogelinsteekstift met rood handvat (vergelijkbaar met MS17985), een lanyard en een waarschuwinngswimpel "REMOVE BEFORE FLIGHT".

Deze Bypass Pin Kit komt qua vorm, pasvorm en functie (FFF) overeen met het Boeing artikelnummer 2MIT65B04011-41 en is te gebruiken voor de typen B747-4 en B747-8.

De achterkant van het label is bedrukt met deze type-informatie om de kit te identificeren.

Dit artikel 4227.0004 - Bypass-pinkit voor Boeing B747-4 en B747-8 / () is een variant van de artikelgroep By­pass-pin­kit voor Boeing B747-4 en B747-8 (EH 4227.)

Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
:
Bypass-pinkit
Artikelnummer:
4227.0004
Documenten
Bypass-pinkit
  • Gewicht: 55 g

Materiaal

Stift

  • roestvast staal, precipitatiegehard, gepassiveerd

Greep

  • Aluminium, geplastificeerd, rood vergelijkbaar met RAL 3001

Label

  • Briljant polyesterweefsel met PVC-coating, karmijnrood RAL 3002

Opmerkingen

Alle verdere afmetingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

  • Dit product is vervaardigd in INCH-afmetingen.

Werking

De kogels worden ontgrendeld door op de knop te drukken.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 4227.0004
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."