De SIMPLEX-voorslaghamer uit de Serie 3709 is aan beide kanten voorzien van een lichtmetalen inzetstuk
De zilverkleurige slaginzet (Serie 3209) bestaat uit aluminium en is hard, ongevoelig voor hitte en vervangt een klassieke koperhamer
De zwarte, versterkte gietijzeren behuizing zorgt door de dikkere wandsterkte en versterkingen voor een hogere stabiliteit. Het verhoogde gewicht maakt een krachtigere slagkracht mogelijk
De zeer stabiele en duurzame glasvezelsteel zorgt voor een hoge breukvastheid. Hij is ergonomisch gevormd en bevat een anti-slip greep. Hij beschikt over gladde oppervlakken en is anorganisch (niet gevoelig voor vocht)
Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle delen uitwisselbaar / vervangbaar, daarmee economischer en grondstoffen besparend
Deze voorhamer is verkrijgbaar in de maat D80mm met een totaalgewicht van 4650g en een totale lengte 800mm
Productkenmerken:
Hoge slagkracht, richten, stempelmakerij, installatiebouw, assemblage,reparatie en onderhoud werkzaamheden
Dit artikel 3709.081 - SIMPLEX-Voorhamer Aluminium; met versterkte gietijzeren behuizing en fiberglas steel / (Ø: 80 mm) is een variant van de artikelgroep SIMPLEX voorhamers Aluminium; met versterkte gietijzeren behuizing en fiberglas steel (EH 3709.)
Steel
Inzetten
Behuizing
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."