SIM­PLEX voor­ha­mers
Aluminium; met versterkte gietijzeren behuizing en fiberglas steel

EH 3709.

De SIMPLEX-voorslaghamer uit de Serie 3709 is aan beide kanten voorzien van een lichtmetalen inzetstuk

De zilverkleurige slaginzet (Serie 3209) bestaat uit aluminium en is hard, ongevoelig voor hitte en vervangt een klassieke koperhamer

De zwarte, versterkte gietijzeren behuizing zorgt door de dikkere wandsterkte en versterkingen voor een hogere stabiliteit. Het verhoogde gewicht maakt een krachtigere slagkracht mogelijk

De zeer stabiele en duurzame glasvezelsteel zorgt voor een hoge breukvastheid. Hij is ergonomisch gevormd en bevat een anti-slip greep. Hij beschikt over gladde oppervlakken en is anorganisch (niet gevoelig voor vocht)

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle delen uitwisselbaar / vervangbaar, daarmee economischer en grondstoffen besparend

Deze voorhamer is verkrijgbaar in de maat D80mm met een totaalgewicht van 4650g en een totale lengte 800mm

Productkenmerken:

  • SIMPLEX-voorhamer met aan beide zijden zachtmetalen-inzetstukken (zilverkleurig, hard, ongevoelig voor hitte)
  • Versterkte gietstalen behuizing met hoge stabiliteit, maakt een hoge slagkracht mogelijk
  • Zeer stabiele, duurzame fiberglassteel met anti-slip greep, anorganisch (niet gevoelig voor vocht)
  • Alle delen zijn uitwisselbaar / vervangbaar, daarmee economischer en grondstoffen besparend
  • Verkrijgbaar in de maat D80mm (4650g totaalgewicht)
  • Het zachtmetalen inzetstuk is van aluminium en vervangt reguliere koperen hamers

Toepassingsgebied

Hoge slagkracht, richten, stempelmakerij, installatiebouw, assemblage,reparatie en onderhoud werkzaamheden

Uw selectie resulteerde in 1 resultaten

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Meer details

Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
4650 g
Artikelnummer:
3709.081
SIMPLEX-Voorhamer
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • Gewicht: 4650 g
  • GTIN: 4030618300915
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view

Materiaal

Steel

  • fiberglas steel met rubberen greep

Inzetten

  • Aluminium zilver.
  • hard 
  • hittebestendig
  • Hoge impact  

Behuizing

  • smeedbaar gietijzer versterkt, zwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 3709. SIMPLEX voorhamers – Aluminium; met versterkte gietijzeren behuizing en fiberglas steel
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
montage instructies SIMPLEX 
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
DOC0017865__88185.pdf
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."