De SIMPLEX-voorslaghamer uit de serie 3002 zijn aan beide zijden van rubberen-inzetstukken voorzien
Er zijn twee uitvoeringen beschikbaar: Een met een kopdiameter D80mm, met een totaalgewicht van 3270g en een totale lengte van 80cm. In de grotere versie met kopdiameter D100mm, een totaalgewicht van 5500g en een totale lengte van 100cm
Het middelharde rubberen inzetstuk (Serie 3202) is zeer slijtvast, dempend en geurneutraal en gaat vele malen langer mee als een reguliere rubberen hamer
De gietstalen behuizing beschikt over een geïntegreerde steelbeschermingshuls die voor een hoge breukvastheid zorgt
De langvezelige, zeer stabiele Hickory-steel is gelakt en ergonomisch gevormd
Dankzij het slimme SIMPLEX-princpe zijn alle onderdelen verwisselbaar en uitwisselbaar. Dit is economischer en grondstoffen besparend
Productkenmerken:
Land- en tuinbouw, trottoirbanden zetten, metselwerkzaamheden en trap stellen, schuttingbouw, steigerbouw, tentenbouw, prefab-woningbouw
Dit artikel 3002.081 - SIMPLEX-Voorhamer Rubber compositie; met gietijzeren behuizing en hickory steel / (Ø: 80 mm) is een variant van de artikelgroep SIMPLEX voorhamers Rubber compositie; met gietijzeren behuizing en hickory steel (EH 3002.)
Steel
Inzetten
Behuizing
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."