SIM­PLEX voor­ha­mers
Rubber compositie; met gietijzeren behuizing en hickory steel

EH 3002.

De SIMPLEX-voorslaghamer uit de serie 3002 zijn aan beide zijden van rubberen-inzetstukken voorzien

Er zijn twee uitvoeringen beschikbaar: Een met een kopdiameter D80mm, met een totaalgewicht van 3270g en een totale lengte van 80cm. In de grotere versie met kopdiameter D100mm, een totaalgewicht van 5500g en een totale lengte van 100cm

Het middelharde rubberen inzetstuk (Serie 3202) is zeer slijtvast, dempend en geurneutraal en gaat vele malen langer mee als een reguliere rubberen hamer

De gietstalen behuizing beschikt over een geïntegreerde steelbeschermingshuls die voor een hoge breukvastheid zorgt

De langvezelige, zeer stabiele Hickory-steel is gelakt en ergonomisch gevormd

Dankzij het slimme SIMPLEX-princpe zijn alle onderdelen verwisselbaar en uitwisselbaar. Dit is economischer en grondstoffen besparend

Productkenmerken:

  • SIMPLEX-voorslaghamer met aan beide kanten rubberen inzetstukken (zwart, middelhard, dempend, geurneutraal, slijtvast).
  • Behuizing van gietstaal met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hoge breukvastheid.
  • Langvezelige, zeer stabiele Hickory-steel, gelakt en ergonomisch gevormd.
  • Alle delen zijn uitwisselbaar / vervangbaar, daarmee economischer en grondstoffen besparend.
  • Verkrijgbaar in de maat D80mm (totaalgewicht 3270g) en D100mm (totaalgewicht 5500g).

Toepassingsgebied

Land- en tuinbouw, trottoirbanden zetten, metselwerkzaamheden en trap stellen, schuttingbouw, steigerbouw, tentenbouw, prefab-woningbouw

Uw selectie resulteerde in 2 resultaten

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Meer details

Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3270 g
Artikelnummer:
3002.081
SIMPLEX-Voorhamer
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • Gewicht: 3270 g
  • GTIN: 4030618300892
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view
Ø [mm]:
100 mm
lkopf [mm]:
200 mm
lhges [mm]:
1000 mm
gewicht [g]:
5500 g
Artikelnummer:
3002.100
SIMPLEX-Voorhamer
  • Ø: 100 mm
  • lkopf : 200 mm
  • lhges : 1000 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 1000 mm x 200 mm x 100 mm
  • Gewicht: 5500 g
  • GTIN: 4030618310273
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view

Materiaal

Steel

  • hickory 

Inzetten

  • Rubbersamenstelling, zwart.
  • Medium hard
  • schokdemping
  • Reukloos
  • Weinig slijtage

Behuizing

  • smeedbaar gietijzer
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 3002. SIMPLEX voorhamers – Rubber compositie; met gietijzeren behuizing en hickory steel
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
montage instructies SIMPLEX 
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
DOC0017865__88185.pdf
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."