Der SIMPLEX-voorslaghamer uit de serie 3009 is aan beide kanten voorzien van lichtmetalen inzetstukken
De zilverkleurige slaginzetten (Serie 3209) zijn gemaakt van Aluminium en zijn hard, ongevoelig voor hitte en vervangen een klassieke koperen hamer
De gietstalen behuizing beschikt over een geïntegreerde steelbeschermingshuls die voor een hoge breukvastheid zorgt
De langvezelige, zeer stabiele Hickory-steel is gelakt en ergonomisch gevormd
Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle onderdelen uitwisselbaar / vervangbaar. Dit is economischer en grondstoffen besparend
Verkrijgbaar in de maat D80mm met een totaalgewicht van 4250g en een totale lengte van 800mm
Productkenmerken:
Hoge impact, richten, stempelmakerij, installatiebouw, assemblage,reparatie en onderhoud werkzaamheden
Dit artikel 3009.081 - SIMPLEX-Voorhamer Aluminium; met gietijzeren behuizing en hickory steel / (Ø: 80 mm) is een variant van de artikelgroep SIMPLEX voorhamers Aluminium; met gietijzeren behuizing en hickory steel (EH 3009.)
Steel
Inzetten
Behuizing
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."