SIM­PLEX voor­ha­mers
Aluminium; met gietijzeren behuizing en hickory steel

EH 3009.

Der SIMPLEX-voorslaghamer uit de serie 3009 is aan beide kanten voorzien van lichtmetalen inzetstukken

De zilverkleurige slaginzetten (Serie 3209) zijn gemaakt van Aluminium en zijn hard, ongevoelig voor hitte en vervangen een klassieke koperen hamer

De gietstalen behuizing beschikt over een geïntegreerde steelbeschermingshuls die voor een hoge breukvastheid zorgt

De langvezelige, zeer stabiele Hickory-steel is gelakt en ergonomisch gevormd

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle onderdelen uitwisselbaar / vervangbaar. Dit is economischer en grondstoffen besparend

Verkrijgbaar in de maat D80mm met een totaalgewicht van 4250g en een totale lengte van 800mm

Productkenmerken:

  • SIMPLEX-voorslaghamer met aan beide kanten lichtmetalen inzetstukken (zilverkleurig, hard, ongevoelig voor hitte).
  • Gietstalen behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hoge breukvastheid.
  • Langvezelige, zeer stabiele Hickory-Stiel, gelakt en ergonomisch gevormd.
  • Alle delen zijn uitwisselbaar / vervangbaar, daarmee economischer en grondstoffen besparend.
  • Verkrijgbaar in de maat D80mm (4250g totaalgewicht).
  • De lichtmetalen inzetstukken zijn gemaakt van aluminium en vervangen een reguliere koperen hamer.

Toepassingsgebied

Hoge impact, richten, stempelmakerij, installatiebouw, assemblage,reparatie en onderhoud werkzaamheden

Uw selectie resulteerde in 1 resultaten

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Meer details

Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
4250 g
Artikelnummer:
3009.081
SIMPLEX-Voorhamer
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • Gewicht: 4250 g
  • GTIN: 4030618302247
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view

Materiaal

Steel

  • hickory 

Inzetten

  • Aluminium zilver.
  • hard 
  • hittebestendig
  • Hoge impact  

Behuizing

  • smeedbaar gietijzer
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 3009. SIMPLEX voorhamers – Aluminium; met gietijzeren behuizing en hickory steel
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
montage instructies SIMPLEX 
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
DOC0017865__88185.pdf
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."