Mon­ster­kof­fer 
universeel

EH 3000.

De naam maakt zijn belofte waar: deze stalenkoffer biedt een optimale dwarsdoorsnede van Halder's zachte hamer assortiment: Alle acht beschikbare slaghamers en de drie behuizingsvormen van de SIMPLEX-serie, plus de terugslagvrije hamers SUPERCRAFT en SECURAL, de instaphamer BASEPLEX en de combihamer FERROPLEX

Maar dat is nog niet alles! Ook de magneethouder plus een klopper en doorslag zijn daarin opgenomen

Doorslaggevend voor het succes van uw buitendienst!

Productkenmerken:

  • Biedt optimale gemiddelde van het Halder-assortiment
  • Alle acht slaginzetten, de drie behuizingen van de SIMPLEX
  • Terugslagvrije kunststofhamer SUPERCRAFT en SECURAL
  • Instaphamer BASEPLEX
  • Combihamer FERROPLEX
  • Magneethouder, klopper en doorslag
  • Geschikt voor een hoeveelheid aan toepassingen.
  • Optimaal voor demonstraties van een buitendienst

Toepassingsgebied

Selectie van de meest gangbare hamers met zacht oppervalk uit verschillende toepassingsgebieden 

 

Geleverd in handige koffer bestaande uit:

  • 1x SIMPLEX hamer met zacht oppervlak en gietijzeren behuizing en hoge kwaliteit houten steel, inzet rubber composiet en plastic (art.nr. 3026.040)
  • 1x SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak Compositie rubber, met "Stand-Up" / Superplastic; met gietijzeren behuizing en hoogwaardige houten steel (art.nr. 3027.260)
  • 1x SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak TPE-soft / superplastic;met aluminium behuizing en hoogwaardige houten steel (art.nr. 3117.051)
  • 1x SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak Koper / soft metal; met versterkte gietijzeren behuizing en een fiberglas steel (art.nr. 3749.030)
  • 1x BASEPLEX hamer met zacht oppervlak en Zamak behuizing en houten steel, inzet nylon en celluloseacetaat (art.nr. 3968.040)
  • 1x FERROPLEX bankhamer en hamer met zacht oppervlak ineen (art.nr. 3677.035)
  • 1x SUPERCRAFT hamer met zacht oppervlak, terugslagvrij met trillingsvrije ergonomisch en gelakte hickory steel (art.nr. 3366.040)
  • 1x SECURAL hamer met zacht oppervlak, terugslagvrij, kop en steel vervaardigd uit een stuk staal, onbreekbaar, inzetten rechthoekig (art.nr. 3380.040)
  • 1x Doorslag (art.nr. 3408.010)
  • 1x Klopper (art.nr. 3408.020)
  • 1x Magnetische houder (art.nr. 3688.003)
  • 1x TPE-zachte inzet, blauw (art.nr. 3201.040)
  • 1x TPE-MID inzet, grijs (art.nr. 3203.040)
  • 1x Superplastic inzet, wit (art.nr. 3207.040)
  • 1x Nylon inzet, wit (art.nr. 3208.040) 
  • 1x zacht metalen inzet, zilver (art.nr. 3209.040)
  • 1x Inzet voor SUPERCRAFT hamers met zacht oppervlak (art.nr. 3508.040)
  • 1x Inbussleutel voor SIMPLEX (3233.040)

Uw selectie resulteerde in 1 resultaten

Leng­te x Breed­te x Hoog­te [mm]
gewicht [g]

Meer details

Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Leng­te x Breed­te x Hoog­te [mm]:
480 mm x 355 mm x 185 mm
gewicht [g]:
8000 g
Artikelnummer:
3000.993
Monsterkoffer 
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 480 mm x 355 mm x 185 mm
  • Gewicht: 8000 g
show article view

Materiaal

  • Zie productgegevens van elk artikel
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 3000. Monsterkoffer  – universeel
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
DOC0017865__88185.pdf
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
Categorie:
Infomatie materiaal
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."