De naam maakt zijn belofte waar: deze stalenkoffer biedt een optimale dwarsdoorsnede van Halder's zachte hamer assortiment: Alle acht beschikbare slaghamers en de drie behuizingsvormen van de SIMPLEX-serie, plus de terugslagvrije hamers SUPERCRAFT en SECURAL, de instaphamer BASEPLEX en de combihamer FERROPLEX
Maar dat is nog niet alles! Ook de magneethouder plus een klopper en doorslag zijn daarin opgenomen
Doorslaggevend voor het succes van uw buitendienst!
Productkenmerken:
- Biedt optimale gemiddelde van het Halder-assortiment
- Alle acht slaginzetten, de drie behuizingen van de SIMPLEX
- Terugslagvrije kunststofhamer SUPERCRAFT en SECURAL
- Instaphamer BASEPLEX
- Combihamer FERROPLEX
- Magneethouder, klopper en doorslag
- Geschikt voor een hoeveelheid aan toepassingen.
- Optimaal voor demonstraties van een buitendienst
Toepassingsgebied
Selectie van de meest gangbare hamers met zacht oppervalk uit verschillende toepassingsgebieden
Geleverd in handige koffer bestaande uit:
- 1x SIMPLEX hamer met zacht oppervlak en gietijzeren behuizing en hoge kwaliteit houten steel, inzet rubber composiet en plastic (art.nr. 3026.040)
- 1x SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak Compositie rubber, met "Stand-Up" / Superplastic; met gietijzeren behuizing en hoogwaardige houten steel (art.nr. 3027.260)
- 1x SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak TPE-soft / superplastic;met aluminium behuizing en hoogwaardige houten steel (art.nr. 3117.051)
- 1x SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak Koper / soft metal; met versterkte gietijzeren behuizing en een fiberglas steel (art.nr. 3749.030)
- 1x BASEPLEX hamer met zacht oppervlak en Zamak behuizing en houten steel, inzet nylon en celluloseacetaat (art.nr. 3968.040)
- 1x FERROPLEX bankhamer en hamer met zacht oppervlak ineen (art.nr. 3677.035)
- 1x SUPERCRAFT hamer met zacht oppervlak, terugslagvrij met trillingsvrije ergonomisch en gelakte hickory steel (art.nr. 3366.040)
- 1x SECURAL hamer met zacht oppervlak, terugslagvrij, kop en steel vervaardigd uit een stuk staal, onbreekbaar, inzetten rechthoekig (art.nr. 3380.040)
- 1x Doorslag (art.nr. 3408.010)
- 1x Klopper (art.nr. 3408.020)
- 1x Magnetische houder (art.nr. 3688.003)
- 1x TPE-zachte inzet, blauw (art.nr. 3201.040)
- 1x TPE-MID inzet, grijs (art.nr. 3203.040)
- 1x Superplastic inzet, wit (art.nr. 3207.040)
- 1x Nylon inzet, wit (art.nr. 3208.040)
- 1x zacht metalen inzet, zilver (art.nr. 3209.040)
- 1x Inzet voor SUPERCRAFT hamers met zacht oppervlak (art.nr. 3508.040)
- 1x Inbussleutel voor SIMPLEX (3233.040)
Dit artikel 3000.993 - Monsterkoffer universeel
/ () is een variant van de artikelgroep
Monsterkoffer universeel
(EH 3000.)