De SIMPLEX inzet rubber compositie (Serie 3202) is met een hardheid van circa 95 Shore A een middelharde inzet. Dit zwarte inzetstuk is verslijtarm, dempend en geurloos en gaat vele keren langer mee als conventionele rubberen hamers. Deze bestseller is verkrijgbaar in de maten D30mm tot D100mm en ook als D60mm en D80mm met voetstuk (3202.2)
Productkenmerken:
Land- en tuinbouw, bestrating, trottoirbanden zetten, metselwerkzaamheden en trap stellen, schuttingbouw, steigerbouw, tentenbouw, prefab-woningbouw, timmerwerkplaats, onderhoud- en reparatiewerkzaamheden
Dit artikel 3202.060 - SIMPLEX-inzet Rubbersamenstelling, zwart. / (Ø: 60 mm) is een variant van de artikelgroep SIMPLEX-inzet Rubbersamenstelling, zwart. (EH 3202.)
Inzet
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."