3206.060 - SIMPLEX-inzet
Plastic, rood.

De SIMPLEX-slaginzet Plastic (Serie 3206) is met een hardheid van ca. 70 Shore D een hard inzetstuk. Deze rode inzet is gemaakt van celluloseacetaat. Hij is olie- en vetbestendig en verkrijgbaar in de maten D30mm tot D60mm

Productkenmerken:

  • SIMPLEX–slaginzet plastic
  • Rood
  • Hard
  • Olie- en vetbestendig
  • Verkrijgbaar in de maten D30mm tot D60mm

Toepassingsgebied

Veelzijdig toepasbaar assemblage, reparatie en onderhoud werkzaamheden, plaatbewerking, prefab-woningbouw , timmerwerkplaats, steigerbouw, tentenbouw

Dit artikel 3206.060 - SIMPLEX-inzet Plastic, rood. / (Ø: 60 mm) is een variant van de artikelgroep SIM­PLEX-inzet Plastic, rood. (EH 3206.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
190 g
Artikelnummer:
3206.060
SIMPLEX-inzet
  • Ø: 60 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 65 mm x 66 mm x 66 mm
  • Gewicht: 190 g
  • GTIN: 4030618301080
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiaal

Inzet

  • Plastic, rood.
  • hard 
  • olie en vet resistent
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 3206.060
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX inserts
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
montage instructies SIMPLEX 
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."