De SIMPLEX-slaginzet Plastic (Serie 3206) is met een hardheid van ca. 70 Shore D een hard inzetstuk. Deze rode inzet is gemaakt van celluloseacetaat. Hij is olie- en vetbestendig en verkrijgbaar in de maten D30mm tot D60mm
Productkenmerken:
Veelzijdig toepasbaar assemblage, reparatie en onderhoud werkzaamheden, plaatbewerking, prefab-woningbouw , timmerwerkplaats, steigerbouw, tentenbouw
Dit artikel 3206.030 - SIMPLEX-inzet Plastic, rood. / (Ø: 30 mm) is een variant van de artikelgroep SIMPLEX-inzet Plastic, rood. (EH 3206.)
Inzet
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."