3844.081 - SIMPLEX-steel
met rubberen grip, voor SIMPLEX-kunststof hamers met versterkte gietijzeren behuizing 

De SIMPLEX glasvezel handgrepen van de serie 3844 worden geleverd met de zwarte, versterkte smeedbare gietijzeren behuizing in de maten D30mm tot D80mm voor SIMPLEX zachte hamers. Deze zeer sterke en duurzame handvatten zijn uiterst breukbestendig. Zij zijn trillingsdempend, ergonomisch gevormd en bevatten een antislipgreep. Ze hebben ook een glad oppervlak en zijn anorganisch (niet gevoelig voor vocht). Ook verkrijgbaar als 70cm lange voorhamersteel

Productkenmerken:

  • SIMPLEX–fiberglassteel voor SIMPLEX-kunstofhamers met versterkte gietstaalbehuizing in de maten D30mm tot D80mm
  • Zeer stabiel en duurzaam
  • Zeer breukvast
  • Trillingsdempend
  • Ergonomisch gevormd met anti-slip greep
  • Glad oppervlak
  • Anorganisch (niet gevoelig voor vocht)
  • Ook als 70cm lange voorslaghamer-steel verkrijgbaar

Dit artikel 3844.081 - SIMPLEX-steel met rubberen grip, voor SIMPLEX-kunststof hamers met versterkte gietijzeren behuizing  / (Ø: 80 mm) is een variant van de artikelgroep SIM­PLEX fi­ber­glas steel met rubberen grip, voor SIMPLEX-kunststof hamers met versterkte gietijzeren behuizing  (EH 3844.)

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]
Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
700 mm
gewicht [g]:
790 g
Artikelnummer:
3844.081
SIMPLEX-steel
  • Ø: 80 mm
  • lges : 700 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 700 mm x 41 mm x 41 mm
  • Gewicht: 790 g
  • GTIN: 4030618301561
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiaal

Steel

  • fiberglas steel met rubberen greep
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 3844.081
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
montage instructies SIMPLEX 
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."