3767.040 - SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak
Plastic / superplastic; met versterkte gietijzeren behuizing en een fiberglas steel 

De SIMPLEX-Serie 3767 beschikt over de inzetcombinatie Plastik / Superplastik

Het rode Plastik-inzetstuk (Serie 3206) is hard en daarmee olie- en vetbestendig.

Het Superplastik-inzetstuk (Serie 3207) is een middelhard kunststof-inzetstuk van een extreem zuiver materiaal en daardoor wezenlijk slijtvaster en duurzamer

De zwarte, versterkte gietijzeren behuizing zorgt door zijn dikkere wandsterkte voor een hogere stabiliteit. Het verhoogde gewicht maakt een hogere slagkracht mogelijk

De zeer stabiele en duurzame glasvezelsteel zorgt voor een hoge breukvastheid. Hij is ergonomisch gevormd en beschikt over een antislip-greep. Hij beschikt over een glad oppervlak en is anorganisch (niet gevoelig voor vocht)

Dankzij het slimme Simplex-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar bespaart ook grondstoffen

Deze uitvoering is verkrijgbaar in de maten D30mm tot D60mm

Productkenmerken:

  • SIMPLEX–kunststofhamer in de inzetcombinatie Plastik (rood, hard, olie- en vetbestendig) / Superplastik (wit, middelhard, zeer duurzaam)
  • Versterkte gietijzeren behuizing met hoge stabiliteit
  • Zeer stabiele, duurzame glasvezelsteel met antislip-greep
  • Alle delen zijn uitwisselbaar / vervangbaar, daarmee is de hamer economischer en grondstoffen besparend
  • Beschikbaar in de maat D30mm tot 60mm

Toepassingsgebied

Utilizări versatile, asamblare, lucrări de reparaţii şi întreţinere, tinichigerie, construcţia de case din prefabricate, lucrări de dulgherie, construcţia de schele, construcţia de corturi

Dit artikel 3767.040 - SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak Plastic / superplastic; met versterkte gietijzeren behuizing en een fiberglas steel  / (Ø: 40 mm) is een variant van de artikelgroep SIM­PLEX-Hamer Plastic / superplastic; met versterkte gietijzeren behuizing en een fiberglas steel  (EH 3767.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
860 g
Artikelnummer:
3767.040
SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • Gewicht: 860 g
  • GTIN: 4030618306306
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiaal

Steel

  • fiberglas steel met rubberen greep

Inzet 1

  • Plastic, rood.
  • hard 
  • olie en vet resistent
  • universeel

Inzet 2

  • superplastic, wit.
  • Medium hard
  • heel duurzaam
  • slijtvast

Behuizing

  • smeedbaar gietijzer versterkt, zwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 3767.040
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
montage instructies SIMPLEX 
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."