EH 3704.
De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3704 is aan beide kanten voorzien van koperen-inzetstukken
Deze hamer is de hardste inzet in de SIMPLEX selectie, deze inzet (Serie 3804) produceert extreem hoge slagkracht maar op een manier die zachter is in vergelijking met een stalen hamer. Het vervangt de courante koperen hamer
De zwarte, versterkte gietijzeren behuizing zorgt door zijn dikkere wand voor meer stevigheid. Het verhoogde gewicht maakt een hogere slagkracht mogelijk
De zeer stabiele en duurzame fiberglassteel zorgt voor een hoge breukvastheid. Hij is ergonomisch gevormd en bevat een anti-slip greep. Hij beschikt over gladde oppervlakken en is anorganisch (niet gevoelig voor vocht)
Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar ook grondstoffen besparend
Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D40mm
Productkenmerken:
Hoge slagkracht, richten, installatiebouw, plaatbewerking, assemblage,reparatie en onderhoud werkzaamheden
Uw selectie resulteerde in 2 resultaten
Meer details
Steel
Inzetten
Behuizing
Koperen inzet 3804 mag alleen in de versterkte gietijzeren behuizing 3711 gemonteerd worden.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."